Häufig gestellte Fragen zu Konfigurationsdetails
Trocknet das Matching Gel irgendwann aus, gefriert es oder tritt es aus? Wie beeinflussen die Eigenschaften die Leistung von UniCam®-Steckern im Laufe der Zeit?
Das Gel ist ein sehr leistungsstarkes Produkt, das bei Raumtemperatur eine leistungsbeständige Lebensdauer von 200 Jahren aufweist. Bei anderen Temperaturen verkürzt sich die Lebensdauer. Corning bietet eine 25-jährige Garantie auf UniCam-Stecker, wenn die Installation von einem NPI-Mitglied (Network of Preferred Installers) durchgeführt wird. Zusätzliche Details finden Sie im Artikel Index-Matching Gel Stands the Test of Time (Index Matching Gel bewährt sich) und in der Application Engineering-Note AEN049 ​.