Häufig gestellte Fragen zu Konfigurationsdetails
Bietet Corning Reinigungswerkzeuge für feldinstallierbare Stecker an?

Corning empfiehlt die Reinigung der Stirnfläche des UniCam®-Steckers nach der Terminierung, aber vor der Installation im Adapter. Dies kann entweder mit einem Alkoholtuch geschehen oder mit einem Einzelfaser-Portreiniger, Artikelnummer CLEANER-PORT-2.5 für SC und ST®-kompatible Adapter bzw. CLEANER-PORT-LC für LC-Adapter.

Corning empfiehlt außerdem die Reinigung von Adaptern mit CLEAN-STICKS-250 für SC und ST-kompatible Stecker und CLEAN-STICKS-125 für LC-Stecker.

Häufig gestellte Fragen zu Konfigurationsdetails
Muss ich die Stirnfläche meines UniCam-Steckers reinigen?
Corning Optical Communications empfiehlt die Reinigung aller Stecker vor der Prüfung oder Einführung in einen Adapter. UniCam-Stecker werden in einer sauberen Umgebung unter sehr strikten Vorgaben gefertigt, um die Stirnfläche des Steckers sauber zu halten. Allerdings hat Corning keinen Einfluss auf die Sauberkeit der Stecker, nachdem sie das Werk verlassen. Deshalb empfehlen wir ihre Reinigung vor einer Prüfung.​