UniCam Werkzeugset-Registrierung
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
UniCam® Installation Tool Kit Equipment Registration

UniCam® Werkzeugset-Registrierung

UniCam® Werkzeugset-Registrierung

UniCam® Werkzeugset-Registrierung

UniCam® Werkzeugset-Registrierung

Als Dankeschön für Ihre Registrierung senden wir Ihnen einen einen Einzelfaserreiniger für 2,5-mm Stecker (CLEANER-PORT-2.5) mit einem Wert von 80,00 US-Dollar zu, welcher die Installationszeit beschleunigt und die Steckerendflächen effektiv säubert. Ebenfalls erhältlich ist ein Einzelfaserreiniger für 1,25 mm Stecker (CLEANER-PORT-LC).

Wenn Sie Ihre Geräte bei Corning registrieren, bleiben Sie über Produktaktualisierungen und -verbesserungen auf dem Laufenden. Bitte füllen Sie alle erforderlichen Informationen aus, um Ihren kostenlosen Einzelfaserreiniger als Dankeschön für Ihren Einkauf und Ihre Registrierung zu erhalten.

Auf folgenden Abbildungen sehen Sie, wo Sie die erforderlichen Seriennummer finden können.