Konfektionierte Einfaserkabel | Corning
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
Konfektionierte Einfaserkabel

Konfektionierte Einfaserkabel

Simplex-Verbindungskabel werden mit einer Vielzahl von Steckerkombinationen angeboten. Zu den Steckeroptionen gehören LC-, SC-, FC- und ST®-kompatible Stecker. RoHS-konforme Kabel mit FRNC-Mantel sind in 3,0 mm, 2,0 mm, 1,6 mm und 900 μm Durchmesser erhältlich.

Verbindungskabel

Pigtails

FastShip/FastConnect Programm

Das FastShip/FastConnect Programm von Corning ermöglicht es Ihnen noch schneller als je zuvor, die gebräuchlichsten Patchkabel ohne zusätzliche Kosten zu erhalten.

Mehr erfahren