Luftverkabelung
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
Glasfaseranschluss in Oberirdischer Bauweise

Produkte

Produkte

Kernstück der Lösung bildet die OptiSheath® MultiPort Mehrfach-Steckdose, die im Zusammenspiel mit dem OptiTip® Stecker ein sicheres Verbinden von 4 bzw. 12 Fasern je Steckvorgang ermöglicht und so die Anbindung des Kunden mit Glasfaser erheblich vereinfacht.

KVz Beschreibung
KVZ92 GF-NVT GRAU klein kleiner FTTH Glasfaser-Netzverteiler im Außengehäuse (KVZ92) für bis zu 10 Gebäude*
KVZ82 GF-NVT GRAU groß großer FTTH Glasfaser Netzverteiler im Außengehäuse (KVZ82) für > 10 Gebäude*
* Beispiel basierend auf 8 WE und 1 Kabel je Gebäude (MiniXtend 3x12F), keine Splitter. Gerne konfigurieren wir den NVT für Ihren Bedarf.
Luftkabel (A-DQ2Y(ZG)2Y) Beschreibung
4x4 (16 Fasern) Gf-Luftkabel mit Einmodenfasern in Doppelmantelkonstruktion mit nichtmetallischen Zugentlastungselementen und einlagigem Verseilaufbau Zugkraft: 6100 N Außendurchmesser: 15,8 mm
6x4 (24 Fasern)
3x12 (36 Fasern)
Muffenart Beschreibung
FRECAP 9-20 Haubenmuffe mit Geldichtkörper und Einzelfasermanagement (LxBxH 750mmx290mmx250mm)
MPE Box-Muffe Kompakte Muffe mit OptiTip Anschlussports (LxBxH 345mm/160mm/148mm)
Multiport Beschreibung
4 Port (16F) Multiport mit 4 OptiTip-Anschlüssen mit je 4 Fasern, vorkonfektioniert mit A-DQ2Y(ZG)2Y 4x4, auf Einwegspule, in verschiedenen Längen verfügbar.
6 Port (24F) Multiport mit 6 OptiTip-Anschlüssen mit je 4 Fasern, vorkonfektioniert mit A-DQ2Y(ZG)2Y 6x4, auf Einwegspule, in verschiedenen Längen verfügbar.
8 Port (3x12F) Multiport mit 8 OptiTip-Anschlüssen mit je 4 Fasern, vorkonfektioniert mit A-DQ2Y(ZG)2Y 3x12, auf Einwegspule, in verschiedenen Längen verfügbar.
SST-Drop Kabel (A-DQ(2ZN)2Y) Beschreibung
1x4 Fasern 4 fasriges Hauszuführungskabel mit OptiTip Stecker für den Anschluss im Multiport oder der MPE-Muffe
HÜP / BAT Beschreibung
BAT(S) 1-3 WE und BAT-SST-KIT-S kleiner Hausverteiler für den Anschluss von bis zu 3 Wohneinheiten*
* Abhängig von der Anzahl der geforderten Fasern und Stecker je Wohneinheit. Gerne konfigurieren wir nach Ihnen konkreten Anforderungen.