Mobilität | Industrien | Corning
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
Jeden Tag machen unsere innovativen Produkte die Reise kraftstoffsparender und wirtschaftlicher.

Technologien für Ihre mobile Welt

Technologien für Ihre mobile Welt

Egal wie Sie von A nach B gelangen: Die Chancen stehen gut, dass Ihnen ein innovatives Corning Produkt dabei hilft.

Unsere Keramiksubstrate und -filter haben in den vergangenen 40 Jahren Milliarden Tonnen gesundheitsgefährdender Schadstoffe aus den Abgasen von Fahrzeugen entfernt und damit Menschen auf der ganzen Welt ein längeres und gesünderes Leben ermöglicht.

Und als das von uns für die Unterhaltungselektronik hergestellte Glas dünner und dünner wurde, haben wir die gleichen Innovationen auch auf die Fahrzeugkonstruktion angewandt. Die von uns bereitgestellten bruchsicheren, leichten Alternativen für Fenster und Schiebedächer können einen wesentlichen Beitrag zur Reduzierung des Gewichts eines Fahrzeugs leisten, was wiederum für einen kraftstoffsparenderen Betrieb sorgt.

Funkelnde Touchscreens am Armaturenbrett, farbig abgesetzte Rahmen und Lautsprecher der nächsten Generation sind weitere Merkmale, die unsere Glaslösungen ermöglichen, und die bereits von den Automobilherstellern in ihre Konstruktionen integriert werden.

Das Corning Angebot

Das Corning Angebot

Wir entwickeln unsere Technologie keramischer zellularer Strukturen stetig weiter und unsere Wissenschaftler sind im Besitz von mehr als 600 Patenten für Produkte und Verfahren zur Abgasreduzierung. Damit unsere Kunden mit den sich ständig ändernden Umweltauflagen Schritt halten können, führen wir regelmäßig neue Produkte ein. Wie zum Beispiel FLORA™ - Substrate, die den Abgasausstoß eines Fahrzeugs bereits innerhalb der ersten 30 Sekunden nach dem Start des Motors reduzieren können.

Corning®Gorilla®-Glas kann zu laminierten Fenstern verarbeitet werden, die 30 % leichter und 25 % dünner als herkömmliche aus Natron-Kalk-Glas hergestellte Fenster sind. So kann man  das Gewicht des Fahrzeugs und damit den Kraftverstoffverbrauch verringern – und das bedeutet einen niedrigeren Schadstoffausstoß.

Unsere führende Rolle in der Werkstoffkunde hat diese Geschäftsbeziehungen noch verfestigt. Unsere Kunden wissen, dass sie sich auf uns verlassen können. Das gilt nicht nur in Bezug auf die Einhaltung der Abgasnormen sondern auch für das Beschreiten neuer fortschrittlicher Wege zur Steigerung der Leistungsfähigkeit und des Erscheinungsbilds. 

Lösungen für die Industrie