Architektur & Design | Industrien | Corning.com
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
Wir entwickeln Glas mit einer bemerkenswerten Beständigkeit, Ästhetik und Vielseitigkeit für die progressivsten Architekten und Konstrukteure

Räume und Erfahrungen – neu erfunden mit Glas

Räume und Erfahrungen – neu erfunden mit Glas

Die Konstruktionsmaterialien ähneln weißem Marmor, Holzmaserungen oder schwarzem Marmor. Die eindrucksvollsten Konstruktionen haben eines gemeinsam: Glas.

Glas interagiert mit Licht und Farben auf eine Weise, die einzigartige, erstaunliche Effekte erzeugt. Immer mehr Konstrukteure begeistern sich für Glas wegen seiner Ästhetik, den klaren Linien und vielseitigen Einsatzmöglichkeiten.

Glas ist mehr als nur eine schlanke, robuste Abdeckung für Oberflächen: Es ist das perfekte Substrat für High-Tech-Beschichtungen, die auf Licht und Geräusche reagieren, oder das ideale Trägermaterial für High-Tech-Sensoren und Halbleiter. Dieses einzigartige Material bringt im Dunkeln sogar gewöhnliche Objekte zum Leuchten.

Mittlerweile definieren Konstrukteure die Erwartungen an unser tägliches Umfeld neu und greifen auf Glas von Corning zurück, um sie zu realisieren.

Das Angebot von Corning

Das Angebot von Corning

Corning stellt Architektur- und Konstruktionslösungen bereit, die sowohl aus praktischer als auch aus visueller Sicht überzeugen.

Corning® Willow® - Glas kann sich zum Beispiel an die Rundungen von Säulen anpassen oder als glänzende Schicht für gewöhnliche Gebäudematerialien fungieren. Die Corning® Fibrance™ - Lichtstreufaser kann den Kopfhörer eines Joggers in vielfarbigem Licht erscheinen lassen oder die Gänge in Krankenhäusern zur Orientierung mit einem dezenten Leuchtband markieren, damit Patienten sicher an den gewünschten Ort gelangen. Corning® Gorilla®  - Glas, das bereits zum Standard in der Unterhaltungselektronik geworden ist, kann die Wände eines Personenaufzugs schmücken oder zum Herstellen einer nahtlosen „intelligenten Wand“ genutzt werden, mit der die Interaktion mit Gästen in einer Hotellobby oder in einem Warenhaus möglich wird.

Das ist nur ein Teil unserer Innovationen, von denen sich Konstrukteure aus unterschiedlichen Industrien inspirieren lassen.

Durch unser Fachwissen in den Bereichen Forschung, Werkstoffkunde und Verfahrenstechnik sind wir in der Lage, unseren Kunden für jede Projektphase viele Möglichkeiten zu eröffnen. Wir bieten ihnen Empfehlungen, Workshops und Schulungen an, damit sie sich mit unseren Materialien vertraut machen können. Dann steht ihnen nichts mehr im Wege, um ihre Kreativität unter Beweis zu stellen und Glas in einer neuartigen und erstaunlichen Weise zu präsentieren.