Avec sa nouvelle technologie de nettoyage, Corning vous aide dès la 1ère connexion de raccordement, vous fait gagner du temps lors de l'installation et permet de réaliser des économies avec une utilisation réduite de consommables de nettoyage. Corning a lancé sa technologie CleanAdvantage en février 2020.
La technologie CleanAdvantage se compose de :
1. La technologie Corning qui nettoie toute la férule en usine et rend le connecteur conforme à la norme IEC 61300-3-35 tout en offrant la tranquillité d'esprit à l'installateur car aucune vérification visuelle ni nettoyage ne sont nécessaires avant la première connexion de raccordement.