Telehouse benötigte eine widerstandsfähige Lösung, die flexibel genug sein sollte, um zukünftiges Wachstum und zukünftige Veränderungen zu ermöglichen. Der wichtigste Punkt war die Ergänzung eines zentralen Hubs mit 100-prozentig redundanter Kabelwege und Anschlusstechnik der Glasfaserverbindung zu jeder Etage sowie zu einer Kunden-Colocation-Suite – und das mit genügend Kapazität zur Erfüllung zukünftiger Anforderungen.
Bei Corning sowie bei zwei weiteren Konnektivitätsinfrastrukturanbietern wurde ein Angebot für dieses Projekt angefordert. Telehouse entschied sich für die Lösung von Corning, da diese den größten Mehrwert bot und darüber hinaus alle Projektanforderungen erfüllte, darunter:
• 2,5-mal höhere Portdichte, Maximierung der Kapazität und Zeitersparnis
• Garantierte Bereitstellung von Lösungskomponenten am Standort binnen zwei Wochen
• Wettbewerbsfähiger Preis, auch im Hinblick auf Schulungs- und Beratungsleistungen
• Erfahrung mit Innovationen im Bereich Glasfaserkabelinfrastruktur
Corning schlug eine auf seinem bewährten Centrix™ system aufbauende Infrastrukturlösung vor. Das innovative Design des Centrix systems ermöglicht eine Bereitstellung mit extrem hoher Dichte bei geringer Stellfläche und liefert eine skalierbare Glasfasermanagementlösung für Kreuzverbindungsanwendungen im zentralen Hub des Rechenzentrums. Das Centrix system unterstützt bis zu 4.320 LC-Ports pro 2200-mm-Rahmen mit einem Platzbedarf von 900 mm (Breite) und 300 mm (Tiefe). In einer Quad-Konfiguration ist die höchste Dichte möglich – mit 17.280 Glasfaserports auf einem Quadratmeter.
Die Rahmenkonstruktion ermöglicht durch ein spezielles Patchkabelfühungskonzept die Handhabung auch bei hoher Auslastung. Dadurch können Patchkabel innerhalb von 2 Minuten installiert oder entfernt werden – unabhängig vom Verbindungsweg. Gleichzeitig wird das Risiko für verhedderte oder blockierte Patchkabel minimiert. Eine modulare Kassette, die sich auf vielfältige Weise benutzerdefiniert anpassen lässt, bildet das Fundament für Centrix. Auf diese Weise ist für Flexibilität und Funktionalität gesorgt, ohne Kompromisse bei der Dichte machen zu müssen. Jede Kassette enthält Glasfaserkabelführungen sowie einen Spleißabschnitt und eignet sich für 24 oder 36 LC-Anschlussadapter. Die Mitarbeiter von Telehouse können mühelos auf die Glasfaserports zugreifen, da die Kassetten ausziehbar sind und über einen Klappgriff verfügen.
Kabel für Innen- und Außenräume von Corning, in der Regel mit 96 Fasern, wurden an den Kassetten innerhalb des Centrix-Rahmens angeschlossen und entlang verschiedener Kabelrouten zu jeder der Kunden-Suites installiert. Diese Kabel nutzen die verlustarme SMF-28® Ultra-Glasfaser, die eine solide Grundlage für Höchstleistungen der frisch aktualisierten Infrastruktur liefert. Die SMF-28 Ultra-Glasfaser bietet branchenführende Spezifikationen im Hinblick auf Dämpfung und Verluste durch Makrobiegungen. Die geringe Dämpfung ermöglicht eine erweiterte Reichweite der Netzwerkverbindung zwischen den Standorten, während eine um 33 Prozent höhere Leistungsfähigkeit im Hinblick auf Makrobiegungen eine bessere Kanalauslastung sowie kleinere Gehäuse ermöglicht.
Das Projekt, mit dem Ende Dezember 2015 begonnen wurde, umfasste den Erstanschluss von mehr als 16.000 Glasfaserports am Centrix sowie die Installation von Kabeln zu jeder Suite. Das Projekt wurde nach Abschluss des zwölfwöchigen Zeitrahmens im März 2016 abgeschlossen und es ist nun genügend Kapazität für eine Erweiterung auf bis zu 130.000 Ports unter Verwendung zusätzlicher Schränke möglich.
Steve Gentle, Senior-Kundeninstallationsmanager bei Telehouse kommentierte: “Wir sind sehr glücklich mit dem Level an technischer Unterstützung, das wir von Corning und deren Partner Kinetic bei unserem Glasfaserinfrastrukturprojekt im Telehouse North erhalten haben. Corning unterstützte uns mit hervorragendem Technologie- und Produkt-Know-how und Kinetic half uns mit einem hohen Maß an praktischer Designund Installationsexpertise weiter. Die Zusammenarbeit mit den beiden Unternehmen war sehr angenehm und unsere Erwartungen wurden übertroffen – die Zusammenarbeit mit dem Team aus beiden Unternehmen war eine äußerst positive Erfahrung.”