コーニング「NVIDIA 800G InfiniBandおよびイーサネット接続AI配線ガイド」は、200G/400G/800Gトランシーバーと接続可能な様々な光ファイバ接続オプションについて詳細に検討しています。本ガイドでは、400G NDR InfiniBand Quantum-2や400GbE Spectrum-4 イーサネットスイッチをどのように光ファイバ配線システムに統合するか詳述しています。
800G時代の到来とNVIDIA の新型Twin(デュアル)MPO-8/12 インターフェースの登場を受けて、本ガイドでは、NVIDIAの光トランシーバモジュールとコーニングのEDGE8® ソリューションがAIおよびML(マシンラーニング)イノベーションの進化にいかに貢献しているか説明しています。