随着3D细胞培养在抗肿瘤药物筛选和体外肿瘤研究等多个领域的有效应用,研究人员需要更好的方法来生产大量大小均一的多细胞球。借助Corning Elplasia 48K培养瓶,研究人员能够在无支架模型中生成高密度多细胞球,从而满足上述需要。
Corning Elplasia 48K培养瓶拥有320 cm2的表面积,每平方厘米含有152个微腔,每个培养瓶可生成约48,000个大小和形状一致的多细胞球 (产量是Elplasia 12K培养瓶和开孔板的4倍)。借助重力、康宁超低吸附 (ULA) 表面以及圆形微腔,可形成约48,000个形状和大小一致的多细胞球。
康宁超低吸附表面是一种专有的无动物源性共价结合水凝胶表面,可促进多细胞球的形成且便于收集。微腔的几何形状有助于多细胞球在更换培养基时保持原位,收集时不影响细胞回收。培养瓶内部具有分流功能,能够在移液时尽可能减少对多细胞球的破坏。
Corning Elplasia 48K培养瓶适用于多种肿瘤细胞、正常细胞和原代细胞的3D培养,应用领域包括:
- 建立多细胞球生物库
- 药物筛选
- 癌症/肿瘤生物学
- 干细胞生物学
- 再生医学与细胞治疗研究
- 细胞外囊泡 (EV) 生产