Corning Willow Glass 基板 | Flexible Glass Displays | Corning
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
Up close detail of Corning® Willow® Glass

Corning® Willow® Glass

Corning® Willow® Glass

超薄显示器所用的超薄、柔性玻璃基板

薄度、强度和“弯曲能力”呈现出环绕式显示器的愿景

薄度、强度和“弯曲能力”在显示器上的呈现

康宁Willow® 玻璃能帮助实现轻薄且具有经济效益的应用,包括当今的超薄显示器和未来的智能表面。

玻璃的薄度、强度和柔性使其有潜力使显示器“包裹”在设备或结构的周围。此外,康宁Willow玻璃可以在高达 500°C 的温度下加工。高温处理能力对于当今的高端显示器来说是一种必不可少的性能,而这种加工条件是高分子膜所无法承受的。

康宁Willow玻璃将促使行业追求更高温度以及连续的卷对卷制程,这种类似于生产新闻报纸的工艺在此前是无法想象的。

这种玻璃能够使高性能便携设备中的OLED和 LCD 显示器拥有更薄的背板和滤光片,这些设备包括智能手机、平板电脑以及笔记本电脑等。

这种新型的超薄柔性玻璃还将帮助开发可弯曲的显示器,带来沉浸式的观赏体验,或得以安装在非平整表面上。

Willow玻璃应用在触摸传感器等电子元件上可以表现出特别出众的性能,特别是能够利用玻璃天然的密封属性为 OLED 显示器以及其它湿敏和氧敏技术提供密封。

纤薄与柔性的结合

将玻璃应用于卷对卷制程中

将玻璃应用于卷对卷制程中

观看 Willow 玻璃通过卷对卷制程,这曾经只有塑料才能实现。

观看 Willow 玻璃通过卷对卷制程,这曾经只有塑料才能实现。

未来将爆发潜力,并带来新的希望

未来将爆发潜力,并带来新的希望

一家行业杂志报道说,柔性显示器已经公开讨论数年了。世界已做好准备。

一家行业杂志报道说,柔性显示器已经公开讨论数年了。世界已做好准备。

我们的专家在柔性玻璃方面所做的研究

我们的专家在柔性玻璃方面所做的研究

浏览有关超薄柔性玻璃的技术文件。

浏览有关超薄柔性玻璃的技术文件。

分享