常见问题配置详情
Corning Optical Communications 采用哪些措施来确保交付的各 UniCam® 连接器都可以开箱即用。
各 UniCam 连接器类型都符合或超过 EIA/TIA 568.B 标准。各 UniCam 连接器抛光都使用自动化 200x 可视检测系统进行评估,对于高性能连接器则使用自动化干涉测试仪检测以及进行内插芯检测。最后,各连接器都进行插入损耗测试、与适配器的嵌入操作和配合性测试。清洁各端面并加盖保护性防尘帽,对连接器进行封装。对各批次的连接器进行随机取样并在光纤上安装,以模拟现场安装。在完全满足所有标准之前,不会装运任何连接器