LC 和 ST-兼容式 UniCam 连接器在连接器主体上使用黑色适配器以便于安装到 UniCam 高性能安装工具中。使用高性能安装工具时,此适配器被称为“装载适配器”,需要在 UniCam 连接器安装到适配器面板之前将其拆下。使用旧式安装工具时,使用 UniCam 连接器端接光纤之前需要将其取下。
有关更多信息,请查看 32 页上 UniCam 高性能工具包 FBC-007 切线钳的标准推荐的方法、或者 28 页上 UniCam 高性能工具包 FBC-015 切线钳的标准推荐的方法。
除去护套的 250 微米光纤在使用扇出套后会在连接器安装期间和温度变化时缩入套中。250 微米光纤在套中的移动被称为“活塞式运动”。使用扇出套时额外增加 4 毫米长度,这样即使出现活塞式运动现象也可以确保现场光纤和短光纤插芯之间的正确连接。
在 250 微米光纤中留出 4 毫米也有助于现场切线。因为扇出并不是“粘结”到现场光纤上,切线钳需要压紧 250 微米涂层以实现均匀切割(使光纤截面产生应力便于切割)。如果不外露 250 微米涂层,切线钳的光纤压紧端必须“压裂”扇出套以产生均匀切割所需的应力,此操作很难做到而且不可取。不能直接压紧现场光纤,则无法实现均匀切割。
若要确保正确安装 UniCam 连接器,请参阅 SRP-006-150 和 SRP-006-083。若要观看具体操作,请观看 UniCam 连接器安装视频。在现场安装之前,请预先在您的店内安装几个连接器以确保您的安装技术正确。在安装所有的系统连接器之前,请先测试您已试安装的连接器以评估其安装质量。
康宁也通过 See the Light 研讨会在美国和加拿大[MRI1] 提供包括 UniCam 培训在内的免费光纤培训。