常见问题配置详情
可以使用 TKT-UNICAM-PFC 安装 APC 连接器吗?

客户可以使用 TKT-UNICAM-PFC 套件中提供的安装工具来安装 APC 连接器。但是此套件中的切线钳为平口钳,因此在安装工具中端接 APC 连接器之前需要使用客户已有的斜口钳进行斜切。可在室温下使用平口钳。在温度波动的环境中(如室外环境)安装时,需要斜切。

FBC-014 斜口切线钳可实现斜切,可以单独购买以配合 UniCam 工具包使用。

常见问题配置详情
可以使用 TKT-UNICAM-PFC 安装其他类型的连接器吗?
不可以,TKT-UNICAM-PFC 套件专用于安装康宁 UniCam 连接器。
常见问题配置详情
可以将 TKT-UNICAM 升级为 TKT-UNICAM-CTS 吗?
TKT-UNICAM(旧式安装套件)具有除可视故障定位仪 (VFL) 之外的所有功能,零件号 VFL-350。购买此产品可以使您的现有 TKT-UNICAM 套件新增 CTS 功能。UniCam 高性能安装工具已在该工具中集成了可视故障定位仪。
常见问题配置详情
可以使用旧式 Unicam 工具来端接当前 LC 连接器吗?
有关安装工具的历史和功能的更多信息,请参阅应用工程备注
常见问题配置详情
对 TKT-UNICAM 使用连续性测试仪 (CTS) 时,指示灯不熄灭;“明显变暗”表示什么
CTS 用于帮助安装人员确定现场光纤是否已连接到厂家光纤。“明显变暗”是指 当连接器锁定时CTS 亮度明显改变。“暗淡”或“变暗”不表示性能损失。有关进一步说明,请参阅 SRP-006-150 中 2.2 节。
常见问题配置详情
黑色的 UniCam 连接器(1 代 TKT-UNICAM)安装工具是否兼容连续性测试仪 (CTS)?
黑色的 UniCam 连接器安装工具不兼容 CTS。目前蓝色(2 代)和灰色(3 代)安装工具兼容 CTS。有关订购信息,请参阅 UniCam 连接器工具包规格表。