常见问题配置详情
标准性能 UniCam® 连接器是否配有复合插芯?
否。所有单纤 UniCam 连接器都使用氧化锆陶瓷插芯。
常见问题配置详情
陶瓷插芯和聚合物插芯有哪些不同?
氧化锆陶瓷插芯与聚合物插芯相比具有几项独特优势,因此康宁在单纤 UniCam 连接器上专门使用氧化锆陶瓷插芯:陶瓷插芯抗碎且抗裂;晶粒尺寸小因此表面更光滑;热膨胀系数更接近光纤;具有更高的弹性模量和更大的耐冲击性。
常见问题配置详情
贵公司的连接器可以和友商的适配器一起使用吗?
不可以,各制造商使用各自专用的锁键。康宁提供带锁键的 LC UniCam 连接器和适配器 、以及其他带锁键的产品,共有八种锁键颜色:蓝、橙、绿、红、黄、石板色、黑色和紫色
常见问题配置详情
可以使用 TKT-UNICAM-PFC 安装 APC 连接器吗?

客户可以使用 TKT-UNICAM-PFCkit 中提供的安装工具来安装 APC 连接器;但是此套件中的切线钳为平口钳,因此在安装工具中端接 APC 连接器之前需要使用客户已有的斜口钳进行斜切。可在室温下使用平口钳。在温度波动的环境中(如室外环境)安装时,需要斜切。​

Corning Optical Communications 提供斜口钳 FBC-014,此钳用于 APC UniCam 连接器,可以单独购买。

常见问题配置详情
Corning Optical Communications 推荐哪些现场安装式 APC 连接器?
SC APC 产品型号 95-200-44 和 LC APC 产品型号 95-200-94