常见问题配置详情
贵公司还提供 FBC-001 切线钳吗?

2011 年,康宁将 FBC-001 替换为升级型号 FBC-002。升级为 FBC-002 型号的优势是:刀头寿命从 1,000 次切割延长到 5,000 次切割;FBC-002 避免了过度弯曲,防止对该工具的突伸片造成损坏;切线时可以更好控制弯曲半径、定位弯曲点、最小化扭曲,实现更好的切线质量。因此,FBC-001 现在已退出市场。

您可以单击此处观看视频以了解如何使用 FBC-002 切线钳。

常见问题配置详情
FBC-002 和 FBC-001 切线钳有哪些不同?

2011 年,康宁将 FBC-001 替换为升级型号 FBC-002。升级为 FBC-002 型号的优势是:刀头寿命从 1,000 次切割延长到 5,000 次切割;FBC-002 避免了过度弯曲,防止对该工具的突伸片造成损坏;切线时可以更好控制弯曲半径、定位弯曲点、最小化扭曲,实现更好的切线质量。因此,FBC-001 现在已退出市场。

您可以单击此处观看视频以了解如何使用 FBC-002 切线钳。

常见问题配置详情
FBC-007 和 FBC-015 切线钳有哪些不同?

2011 年 8 月,康宁随 UniCam® 高性能安装工具包推出了标准产品 FBC-007 切线钳以替换 FBC-015 切线钳。FBC-007 优势在于减少了维护要求,采用了更直观和人性化设计,可以完成偏离不到一度的高质量切线。因此,FBC-015 现在已退出市场。

您可以单击此处观看视频以了解如何使用 FBC-007 切线钳。

常见问题配置详情
FBC-007 和 FBC-009 切线钳有哪些不同?

FBC-007 专用于 UniCam 连接器系列,FBC-009 专用于 OptiSnap 连接器系列。

您可以单击此处观看视频以了解如何对 OptiSnap® 连接器使用 FBC-009 切线钳。

常见问题配置详情
Corning Optical Communications 还建议使用 FBC-001 切线钳吗?

2011 年,康宁将 FBC-001 替换为升级型号 FBC-002。升级为 FBC-002 型号的优势是:刀头寿命从 1,000 次切割延长到 5,000 次切割;FBC-002 避免了过度弯曲,防止对该工具的突伸片造成损坏;切线时可以更好控制弯曲半径、定位弯曲点、最小化扭曲,实现更好的切线质量。因此,FBC-001 现在已退出市场。

您可以单击此处观看视频以了解如何使用 FBC-002 切线钳。

常见问题配置详情
FBC-002 切线钳备用刀头的产品型号是什么?
我们不销售 FBC-002 切线钳的备用刀头,因为备用刀头的价格几乎与新切线钳的价格一样。FBC-002 切线钳的使用寿命是 5,000 次切割。切线钳达到其最大切割次数后,您需要购买一把新的 FBC-002 切线钳。FBC-007 切线钳提供备用刀头,产品型号是 FBC-14-15-16-Blade 。
常见问题配置详情
FBC-007 切线钳的切线长度是多长? 如何知道光纤已完全插入?

所有 UniCam 连接器使用 8.0 和 10.0 毫米之间的切线长度。FBC-007 切线钳可对 900 微米紧套光纤实现 10 毫米切线。各种类型的钳柄确保正确的切线长度。对于 900 微米紧套光纤,钳柄带有限位挡块。

有关更多信息,请查看 UniCam 高性能工具包 FBC-007 切线钳的标准推荐的方法、或者 UniCam 高性能工具包 FBC-015 切线钳的标准推荐的方法。

常见问题配置详情
FBC-007 切线钳可以切割哪类光纤?
FBC-007 切线钳可用于所有单模和多模光纤;以及 900 微米缓冲管扇出套件和护套光缆。通常,安装人员不应切割 250 微米的光纤。而是应该将光纤剥开至 125 微米。
常见问题配置详情
FBC-007 切线钳是否单独出售?
此切线钳可单独出售,产品型号为 FBC-007
常见问题配置详情
任何工具包都配有 FBC-007 切线钳吗?
是的。此切线钳已包括在 UniCam 高性能工具包 (TKT-UNICAM-PFC ) 中。