常见问题配置详情
贵公司是否生产现场安装连接器的清洁工具?

康宁建议在端接后且在安装至适配器之前清洁 UniCam® 连接器端面,使用酒精棉或 IBC 端口清洁剂进行清洁,产品型号 CLEANER-PORT-2.5 )用于 SC 和 ST® 兼容适配器,CLEANER-PORT-LC 用于 LC 适配器。

康宁也建议清洁适配器,产品型号 CLEAN-STICKS-250 用于 SC 和 ST 兼容连接器,CLEAN-STICKS-125 用于 LC 连接器

常见问题配置详情
需要清洁 UniCam 连接器端面吗?
Corning Optical Communications 建议在测试或插入适配器之前清洁所有连接器。UniCam 连接器是在无尘室内环境下制造,并采用最严格监控措施确保连接器端面清洁。但是,连接器出厂后,康宁无法控制连接器的清洁状况,因此建议在测试之前进行清洁。