常见问题配置详情
UniCam® 连接器仅是一款临时连接器解决方案吗?
不是。UniCam 连接器已用于局域网超过 18 年。迄今为止已安装了超过 5000 万 UniCam 连接器,没有出现过由于连接器劣化导致的性能问题。UniCam 连接器广泛用于全球的高速网络中,用户包括政府机构、金融机构、高科技公司以及各类其他机构。由于 UniCam 连接器快速且易于端接而且行之有效,一直受到终端用户、顾问和承包商的青睐。
常见问题配置详情
可以在室外交换箱内使用 UniCam 连接器吗?
UniCam 高性能连接器符合或超过 TIA/EIA 568.B 要求,其中包括 -40° 到 75°C 操作温度。UniCam 标准性能连接器专用于 0° 到 60°C 操作温度。
常见问题配置详情
UniCam 连接器可以用于尾纤和跳线吗? 各连接器有哪些不同?
UniCam LC、SC 和 ST® 兼容连接器可以用于现场制作跳线。所需尾套和压接环都随附在各连接器包装内,压接工具随附在各 UniCam 连接器全套工具包中。有关制作跳线说明,请参阅 SRP-006-150 、SRP-006-369 和 SRP-006-394 ,或观看 UniCam 高性能工具包安装视频 或 UniCam 标准工具包安装视频 。这些 UniCam 连接器符合 EIA/TIA 568.B 行业标准中规定的机械、光学和环境应用性能。UniCam Z-PAKS (25 个连接器)不包括压接环和尾套(可以单独销售)。
常见问题配置详情
What does the color of the boot mean?
尾套的颜色标示什么?
尾套颜色标示 TIA 标准中光纤模式的颜色。米色代表 62.5 微米多模 (OM1),黑色代表 50 微米多模 (OM2),水绿色代表激光优化型 50 微米多模 (OM3 /OM4),宝蓝色代表单模 (OS2),绿色代表斜端面连接单模 (APC OS2)。有关更多信息,请阅读应用工程备注
常见问题配置详情
UniCam 连接器的温度范围是什么? 可以用于极寒的环境中吗?
UniCam 高性能连接器规格是 -40°C 到 75°C,超过 EIA/TIA 568-B.3 标准(超过该标准中 -40°F 到 167°F 的规定)。查看 UniCam 高性能规格
常见问题配置详情
UniCam 连接器是否适合 1 GigE、10 GigE、视频和 OC-192?
按照以下安装说明 (SRP) 进行安装后,UniCam 连接器符合或超过 1 GigE、10 GigE 和光纤通道的光学性能标准。
常见问题配置详情
与现场抛光连接器相比,UniCam® 连接器具有哪些优势?
与任何现场抛光解决方案相比,UniCam 连接器具有三种独特优势。其一安装成本低,这体现在连接器和耗材的采购价格上;也体现在安装时间短,首次端接成功率高,低人力成本这些方面。其二是可靠性,通过使用连续性测试仪提高了产品良率,并且每一个 UniCam 连接器都通过插入损耗测试以及工厂控制和检测的端面研磨抛光工艺处理。其三是易于安装,安装人员无需担心受到胶水、抛光片以及电力方面的困扰。UniCam 连接器的安装简单,仅需剥线、清洁、切线、锁定和压接即可。UniCam 连接器具有相同的插入损耗性能,依靠工厂可控的抛光工艺,在回波损耗的性能方面UniCam 连接器的比任何手工抛光连接器更胜一筹。UniCam 连接器符合或超过 EIA/TIA 568.B 标准指定的机械和光学性能。参阅 Corning Optical Communications 的单芯光纤(多模)无注胶/无抛光连接器通用规范单芯光纤(单模)无注胶/无抛光连接器通用规范