SMF-28® Ultra 光纤
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
SMF-28® Ultra 光纤

SMF-28® Ultra 光纤

SMF-28® Ultra 光纤

最简单的选择就是选择一款全功能光纤

SMF-28® Ultra 光纤 / SMF-28® Ultra 200 光纤

SMF-28® Ultra 光纤 / SMF-28® Ultra 200 光纤

SMF-28® Ultra 光纤

选择一款适合您需要的光纤并不容易。客户经常感觉到必须在弯曲性能、与传统网络的兼容性和低损耗之间做出选择。

现在我们为您带来了好消息!我们的 SMF-28® Ultra 光纤在一款产品中具备了所有这 些性能。

此款产品不仅增加了带宽和速度,还可以稳定连接以实现远距离数据传输。藉此,全球消费者可以实时通话、发送信息和电子邮件、玩游戏,实现畅通无阻的交流。

基于几十年的技术经验,此最新设计的单模光纤具有业界领先的低衰减和增强的宏弯性能。

随着现有网络在速度和数据带宽方面逐渐过时,SMF-28 Ultra 可以通过低成本的部署技术来强化传统系统的性能。此首款光纤可以确保多种环境下的出色连接性,最适合长距离、城域和接入网络以及光纤到户 (FTTH) 应用。

SMF-28 Ultra 光纤具有更低的衰减,可以扩展传输距离,延长再生站之间的距离,减少光缆维护的次数,以及拓宽预端接解决方案的使用范围。

在查看我们强大的光纤产品组合时,基于我们的多年经验和信誉,您可以相信我们能够为您提供最适合您需求的解决方案。

SMF-28® Ultra 200 光纤

现在康宁公司推出的业界首款200微米光纤,具有低损耗,宏弯性能,以及9.2微米的MFD。 SMF-28 Ultra 200光纤有助于解决世界上最棘手的网络难题之一 —— 使用SMF-28 Ultra 光纤的优势在于具有更小的半径,从而在不占用更多空间的前提下提高光纤容量。

作为康宁SMF-28 Ultra 光纤系列的新产品,SMF-28 Ultra 200光纤能够用于设计更小、更轻的高芯数高密度光缆。SMF-28 Ultra 200光纤的性能超过ITU-T G.657.A1和G.652.D标准,且可以完全后向兼容其它满足这些标准的光纤。

因具有MFD的后向兼容性,网络运营商可以自由地使用SMF-28 Ultra 200光纤部署高光纤容量高密度光缆来解决容量和拥塞问题。 

其他资源

其他资源

产品规格表

此产品规格表列出了 SMF-28 Ultra 光纤的光学、尺寸、环境和机械规格、以及性能特性,此新款产品的所有参数都一目了然。此产品是长距离、城域、接入和 FTTH 应用的理想选择。此产品采用了最新的低损耗和弯曲技术,体现了我们一贯的创新精神。 

SMF-28® Ultra 光纤

 

SMF-28® Ultra 200光纤