ClearCurve® VSDN® Optical Fiber | Corning
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
ClearCurve® VSDN® 光纤

ClearCurve® VSDN® 光纤

ClearCurve® VSDN® 光纤

经过优化设计,专用于消费设备连接

ClearCurve® VSDN® 光纤

ClearCurve® VSDN® 光纤

消费者经常不注意连接电脑、操作系统、游戏机、平板电脑等设备的线缆和接线。但是这些连接线对设备到设备之间的稳定和快速连接起到关键作用。
对于游戏、高速互联网等用户而言,铜缆一直是传统解决方案。但是,铜缆的传输距离短、带宽窄,无法满足新应用的需要。
在 ClearCurve® VSDN® 之前,光纤的性能受到弯曲的影响和限制。我们 常会弯 曲线缆和接线,但当弯曲光纤时,就会失去信号或明显削弱信号。
光纤要想被消费者广泛使用,就必须在弯曲和挤压时仍然保证传输速度或连接性。
为了解决此难题,我们的科学家团队发明了经过独特设计,专用于连接消费电子设备的光纤。
在 2012 年,首次推出具有高弯曲性能和高带宽,用于短距离网络应用的 ClearCurve® VSDN®。我们的解决方案可以承受日常的弯 曲和挤压。此产 品具有 超低弯曲损耗、高可靠性和高带宽。
在推出ClearCurve® VSDN® 的同时,我们也推出了常见家用和办公用的 USB 光 缆。USB 3.0 Optical™ 和 Thunderbolt Optical Cables 可以显著延长数据传输距离,突破铜缆的长度限制。与铜缆相比,这些光缆的传输距离非常远,体积小一半,重量轻 80%,且强度更高。
如果您想要获得与强劲处理器、高分辨率、高帧率和高带宽相匹配的连接线,ClearCurve® VSDN® 光纤是连接消费电子设备的最佳选择。

其他资源

其他资源

产品详情

我们的 ClearCurve® VSDN® 光纤经过独特设计,专用于连接电脑、平板电脑、游戏系统和其他消费电子设备。此产品信息表列出了有关尺寸、光学、环境和机械规格、以及性能参数等具体数据。

索取样品

技术资源

在 2013 年,《激光世界》对 ClearCurve VSDN 的报道是“光纤设计 新 颖,具有优化的较小直径,可以承受弯曲和挤压,适合消费者创建高速家庭光纤网络”。此文章作为信息技术资源,由资深编辑 John Wallace 撰写。

阅读全文

新闻

新闻

Thunderbolt™ 和 USB 3.Optical Cables 将在 CeBIT 上展出

康宁将在德国汉诺威举办的 2013 年德国汉诺威通信博览会 (CeBIT) 上向欧洲市场推出 Optical Cables。康宁设计的光缆 旨在使消费者市场中两种最快速的电脑和外围设备连接协议(Thunderbolt™ 和 USB 3.0)实现光纤优势。

康宁将为大数据量消费电子应用推出 Optical Cables

康宁光通信 LLC 将在拉斯维加斯国际消费电子展 (CES)推出用于消费电子类的 康宁设计光缆。此 光缆兼容两种最快速电脑和外围设备连接协议(Thunderbolt™ 和 USB 3.0)。

产品认证中心

康宁推出了抗弯曲 ClearCurve® 系列中的最新创新 ClearCurve® VSDN® 光纤。此光纤 采用独特设计,支持电脑和其他消费电子设备之间的新型高速连接。