长途陆地光网络|Corning
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
长途光纤网络

长距离传输光纤产品

长距离传输光纤产品

低损耗光纤技术

Corning® SMF-28e+ LL 光纤

这款满足 ITU-T G.652.D规范的单模光纤,使用康宁开发的低损耗光纤技术,可延长光信号在长距离,城域和接入等网络的传输距离

SMF-28e+ LL 提供业界领先的衰减和偏振模色散指标,这些指标对新的网络构建以及在现有网络的升级至关重要。

阅读全文

Corning® SMF-28® ULL 光纤

全球部署

Corning® SMF-28® ULL 光纤

康宁 SMF-28® ULL光纤在1550nm的最大衰减是0.17dB/km,是目前业内用于陆地长途传输,衰减最低的单模光纤产品。

SMF-28® ULL已经在全球最具挑战的网络中大量部署,其超低损耗性能可以增加网络的跨段距离,减少中间光放站。满足系统向高速率升级需要,增加电再生放的距离,实现灵活配置网络组件。

阅读全文

SMF-28® Ultra 光纤

全能单模光纤

Corning® SMF-28® Ultra光纤

这款全能光纤可应用于长途,城域,接入以及光纤到户等应用中

SMF-28 Ultra 200是康宁SMF-28 Ultra 产品家族的新成员,可以帮助实现更细,更轻,完全后向兼容的高芯数,高密度光缆

SMF-28 Ultra 光纤与ITU-T规范的G.652D完全兼容,抗弯性能超越ITU-T G.657.A1标准

阅读全文

Corning® LEAF® 光纤

3 千万公里且还在增加

Corning® LEAF® 光纤

康宁LEAF®光纤是全世界敷设范围最广的非零色散位移光纤(NZ-DSF),而且它的衰减是所有NZ-DSF产品中最小的。

LEAF®光纤是为长途网络优化的光纤,拥有先进的技术,可以实现高的容量、灵活的系统及卓越的性能。

阅读全文

探索通信网络资源