连接器清洁常见问题 | 康宁
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
康宁了解连接器清洁对于确保网络光学性能的重要性。以下问题和答案探讨了清洁连接和康宁新工厂清洁和包装流程的重要性 – Corning® CleanAdvantage™ 技术将有助于解决这些问题,并消除传统清洁流程需求。

清洁为什么如此重要?

清洁为什么如此重要?

当连接器是清洁的时,光信号可以容易地通过芯层从一端传输到另一端。

然而,粉尘和其他脏污将会影响光的传输量,并产生导致系统不稳定的后向反射和插入损耗。

如果连接器端面清洁的不干净会发生什么?

如果连接器端面清洁的不干净会发生什么?

不洁净的连接器端面在连接器匹配时会造成光散射和端面永久性损坏。从下面四图中可以看到造成光散射和端面永久性损坏的主要因素。

满足清洁的标准就一定可以确保清洁吗?

满足清洁的标准就一定可以确保清洁吗?

在 IEC 61300-3-35 (有效版本 2.0, 2015-06) 标准中定义了对连接器端面的清洁要求,并定义了各个区域的范围。

这些要求足够保证连接器在匹配时的清洁吗?

这些要求足够保证连接器在匹配时的清洁吗?

我们以1.25 mm (1250 µm) 的 LC 连接器插芯为例会发现,IEC 标准定义的清洁区域 A 到 D 只占到整个连接器插芯端面总面积的4%。

 

  • 显微镜可以显示出区域 A 到区域 D 有多清洁,但无法显示区域 X
  • 目前没有对区域 X 的规定 
  • 碎屑可能从区域 X 移动到其他区域,反之亦然

现在大家如何在现场进行清洁?

这些清洁方法足够吗?

这些清洁方法足够吗?

使用传统的清洁方法在现场工作时:

 

在区域 X 的清洁很差乃至没有清洁

  • 这会导致碎屑迁移到其他区域,颗粒增加和产生性能问题

 

在现场没有可行的方法可以获得完全干净的连接器

  • 显微镜本身也会在连接器表面引入和移动微小的灰尘和碎屑从而让您的连接器无法满足链路损耗的标准

传统防尘帽的防护是否充分?

传统防尘帽的防护是否充分?

传统防尘帽无法完全保证一个崭新连接器的清洁度,它主要可以防止凹点和划伤 ,但却无法阻隔灰尘和碎屑。

传统防尘帽污染的通常来源:

为什么洁净度对数据中心如此重要?