Glass – The Perfect Partner for Mobile Electronics
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
玻璃——移动电子产品的完美搭档

玻璃——移动电子产品的完美搭档

康宁在材料科学领域的专业知识帮助消费电子行业阔步前进

玻璃比大多数人想象的要坚固得多。由于玻璃坚韧稳定、透明度高、不可渗透,它在这个即时沟通的世界上仍然是移动电子的完美搭档。

康宁的精密玻璃对于移动体验的方方面面都是至关重要的——如你如何看信息,如何触摸信息,如何传递信息,甚至如何处理信息。

我们有关玻璃性质的丰富知识,以及对玻璃如何与应用需求相结合的了解,使我们能够解决客户的棘手问题。

这里的四个事实会让你重新认识玻璃:

1. 玻璃可以承受数量惊人的压力。例如,想象一下,一个测量大象脚下压力的天秤。理论上玻璃可以承受10000头大象堆积在天秤上所产生的压力,相当于10千兆帕的强度。

2. 玻璃非常稳定,以至于需要相当于地球年龄20万亿倍的时间才能使一面玻璃窗在厚度上形成可见减小。这种尺寸恒定性对于高性能设备的制造商来说是至关重要的。

3. 你想谈谈透明度吗? 光纤是互联网的支柱,用于制造光纤的玻璃比纯净水透明30倍,在晴朗的天气传输光的能力比空气仅低约1%。

4. 至于不可渗透性,想一想电子产品中塑料和玻璃盖板之间的差异吧。一个氧气分子可以在约两周内通过一块1毫米厚的塑料盖板;而若想通过相同厚度的玻璃盖板则需要300亿年。这使玻璃成为有机发光二极管等高级显示技术的理想保护材料,如果暴露在氧气或水中,有机发光二极管会迅速腐败。

康宁是如何做到的?我们知道,配方和制造工艺决定了玻璃的原子状态和结构。反过来,原子状态和结构控制玻璃的机械性能、热特性和光学性能。

我们有关玻璃性质的丰富知识,以及对玻璃如何与应用需求相结合的了解,使我们能够解决客户的棘手问题。这些专业知识会帮助公司把视频“由玻璃构成的一天”中描述的种种技术变成现实。