Perguntas frequentes sobre detalhes de configuração
Tenho uma grande perda de link; como faço para determinar qual extremidade está ruim?
A solução de problemas dos links do Conector UniCam® pode ser feita com um OTDR ou com um VFL e um cordão óptico. Ao utilizar um VFL e um cordão óptico, remova o conector UniCam do adaptador e deslize o boot para baixo do cabo para expor a came. Agora conecte o VFL e o cordão óptico ao Conector UniCam observando o brilho da came. Substitua os conectores UniCam mais brilhantes no link e então reteste. Se estiver usando um OTDR, consulte as instruções de operação do aparelho.
Perguntas frequentes sobre detalhes de configuração
Se eu quiser testar conforme dou prosseguimento, como faço?
A Corning Optical Communications recomenda que, ao instalar mais do que alguns conectores UniCam, o instalador instale somente um ou dois em cada extremidade do link a ser terminado. Após instalar alguns, em seguida, teste-os para assegurar-se de que o método de terminação sendo utilizado está correto. Se problemas forem encontrados com a técnica de terminação inicial, então, a técnica poderá ser alterada, a fim de conseguir um melhor desempenho. Como de costume, para o melhor desempenho do conector UniCam certifique-se de seguir as seções apropriadas do RAR-006-150, 006-369, e o 006-394.
Perguntas frequentes sobre detalhes de configuração
É necessário realizar o conjunto de testes de continuidade (CTS)? O que é necessário?
O conjunto de testes de continuidade (CTS) não é obrigatório, mas é recomendado para obter os melhores resultados na instalação. As peças necessárias para o uso do CTS são o localizador visual de falha (VFL), um cordão óptico do VFL para o adaptador CTS, e um adaptador CTS que combine com o tipo de conector que está sendo instalado.
Perguntas frequentes sobre detalhes de configuração
Quando eu devo utilizar um acondicionamento para o mandril?
Acondicionamentos devem ser sempre utilizados no mandril quando alimentados por meio de testes de fibra multimodo. Para obter mais informações sobre acondicionamento do mandril, consulte a AEN 68, Melhorando a exatidão dos testes de fibra multimodo com o acondicionamento do mandril.