Perguntas frequentes sobre detalhes de configuração
Que medidas a Corning Optical Communications toma para assegurar que cada Conector UniCam® enviado funcionará assim que for retirado do pacote?
Cada tipo de Conector UniCam atende ou excede os requerimentos da norma EIA/TIA 568.B. Cada Conector UniCam polido é avaliado com um sistema de inspeção visual automatizado de 200x, e para os conectores premium um teste automatizado interferômetro é realizado, bem como inspeções da fibra interna. Por fim, cada conector é testado para a perda de inserção e operação apropriada da instalação e compatibilidade com um adaptador. Cada extremidade é limpa, revestida com uma tampa protetora guarda pó e o conector é então empacotado. Uma amostragem aleatória de conectores de cada lote é então instalada em fibra para simular uma instalação em campo. Nenhum conector é enviado até que atenda a todos os nossos rígidos requerimentos.