Perguntas frequentes sobre detalhes de configuração
Posso utilizar o TKT-UNICAM-PFC para instalar os conectores APC?

Os clientes podem instalar conectores APC utilizando as ferramentas de instalação fornecidas no kit TKT-UNICAM-PFC . No entanto, o clivador neste kit oferece corte reto, de modo que um outro clivador é necessário para gerar o corte angular antes de terminar o conector APC na ferramenta de instalação, assumindo que um corte angular seja desejado. Utilizar uma clivagem plana em temperatura ambiente interna é aceitável. Uma clivagem angular é necessária quando o conector é instalado em ambientes com variações de temperatura (ambientes ao ar livre).

O clivador angular FBC-014 proporciona cortes angulares e está disponível como um clivador adicional para complementar o seu kit de ferramentas UniCam.

Perguntas frequentes sobre detalhes de configuração
Posso instalar outro tipo de conector com o TKT-UNICAM-PFC?
Não, o kit TKT-UNICAM-PFC foi projetado especificamente para os conectores UniCam da Corning.
Perguntas frequentes sobre detalhes de configuração
Posso fazer o upgrade do TKT-UNICAM para o TKT-UNICAM-CTS?
O UNICAM (o antigo kit de instalação) vem com tudo o que é necessário, com exceção do localizador visual de falha (VFL), peça de número VFL-350. A aquisição deste produto permite que você adicione a capacidade CTS em seu kit TKT-UNICAM existente. A ferramenta de instalação de alto desempenho UniCam já vem com um localizador visual de falha integrado no aparelho.
Perguntas frequentes sobre detalhes de configuração
Posso terminar o conector LC atual com uma ferramenta antiga UniCam?
Para obter mais informações sobre o histórico da ferramenta de instalação e suas capacidades, revise as observações da engenharia de aplicação.
Perguntas frequentes sobre detalhes de configuração
Ao utilizar o conjunto de testes de continuidade (CTS) com meu TKT-UNICAM, não consigo fazer a minha luz desligar; o que significa "muito fraca"?
O CTS é um guia para ajudar a determinar o momento em que a fibra de campo entrou em contato com a fibra de fábrica. "Muito fraca" representa uma aparente mudança no brilho do CTS quando o conector é instalado. Uma terminação "escura" ou "fraca" não é uma indicação da perda de desempenho. Consulte a seção 2.2 no RAR-006-150 para obter instruções adicionais.
Perguntas frequentes sobre detalhes de configuração
A minha ferramenta de instalação do conector UniCam (TKT-UNICAM, Geração 1) será compatível com o conjunto de testes de continuidade (CTS)?
A ferramenta de instalação do conector UniCam preta não é compatível com o CTS. Atualmente, a azul (Geração 2) e a cinza (Geração 3) são as ferramentas de instalação compatíveis com o CTS. Consulte a folha de especificações do kit de ferramentas do Conector UniCam para obter informações sobre como fazer o pedido.