Perguntas frequentes sobre detalhes de configuração
O gel de correspondência irá secar, congelar, ou vazar? Como as propriedades afetam o desempenho do UniCam® ao longo do tempo?
Não, o gel é um produto de alto desempenho que apresenta consistência de desempenho por 200 anos sob temperatura ambiente, e tempo menor sob outras temperaturas. A Corning oferece garantia de 25 anos do Conector UniCam quando instalado por um NPI. Detalhes adicionais podem ser encontrados no artigo O Gel de correspondência de índice resiste ao teste do tempo e Observações da Engenharia de Aplicação AEN049.