Perguntas frequentes sobre detalhes de configuração
Os conectores de desempenho padrão UniCam® possuem uma ponteira composta?
Não. Todos os conectores de fibra simples UniCam utilizam uma ponteira de cerâmica de zircônia.
Perguntas frequentes sobre detalhes de configuração
Qual é a diferença entre uma ponteira de cerâmica e uma de polímero?
As ponteiras de cerâmica de zircônia oferecem diversas vantagens distintas sobre as de polímero, a razão pela qual a Corning as usa exclusivamente em conectores de fibra simples UniCam: As ponteiras de cerâmica são resistentes à rupturas e quebras; tamanhos menores de grãos alcançam acabamentos mais suaves; os coeficientes de expansão térmica estão mais próximos aos da fibra; e possuem maior módulo de elasticidade e maior resistência ao impacto.
Perguntas frequentes sobre detalhes de configuração
Os seus conectores funcionam com adaptadores concorrentes?
Não, as chaves são exclusivas de cada fabricante. A Corning oferece Conectores UniCam LC e Adaptadores com chave, bem como outros produtos com chave, em oito chaves de cores distintas: azul, laranja, verde, vermelha, amarela, cinza escuro, preta e violeta.
Perguntas frequentes sobre detalhes de configuração
Posso utilizar o TKT-UNICAM-PFC para instalar os conectores APC?

Os clientes podem instalar os conectores APC utilizando as ferramentas de instalação fornecidas no TKT-UNICAM-PFC kit; no entanto, o clivador nesse kit oferece clivagem plana, portanto será necessário outro clivador que possa gerar uma clivagem angular antes da terminação do conector APC na ferramenta de instalação, assumindo que um corte angular seja desejado. Utilizar uma clivagem plana em temperatura ambiente interna é aceitável. Uma clivagem angular é necessária quando o conector é instalado em ambientes com variações de temperatura (ambientes ao ar livre).

A Corning Optical Communications oferece um clivador de corte angular, o FBC-014 que pode ser adquirido separadamente e usado com os conectores UniCam APC.

Perguntas frequentes sobre detalhes de configuração
Qual o conector APC instalado em campo recomendado pela Corning Optical Communications?
O SC APC, peça de número 95-200-44 e o LC APC peça de número 95-200-94