Perguntas frequentes sobre detalhes de configuração
Vocês ainda oferecem o clivador FBC-001?

Em 2011, a Corning substituiu o FBC-001 por uma versão atualizada chamada FBC-002. Os benefícios do FBC-002 que iniciaram esta mudança são: vida da lâmina prorrogada de 1.000 clivagens para 5.000; o FBC-002 evita a flexão excessiva que pode resultar em danos permanentes para a aba da ferramenta; e um melhor controle do raio de curvatura ao cortar, o que localiza o ponto de flexão e minimiza a torção, resultando em uma qualidade superior do clivagem. Como resultado, o FBC-001 tornou-se obsoleto.

Um vídeo sobre como utilizar o clivador FBC-002 pode ser acessado aqui.

Perguntas frequentes sobre detalhes de configuração
Qual é a diferença entre os clivadores FBC-002 e FBC-001?

Em 2011, a Corning substituiu o FBC-001 por uma versão atualizada chamada FBC-002. Os benefícios do FBC-002 que iniciaram esta mudança são: vida da lâmina prorrogada de 1.000 clivagens para 5.000; o FBC-002 evita a flexão excessiva que pode resultar em danos permanentes para a aba da ferramenta; e um melhor controle do raio de curvatura ao cortar, o que localiza o ponto de flexão e minimiza a torção, resultando em uma qualidade superior do clivagem. Como resultado, o FBC-001 tornou-se obsoleto.

Um vídeo sobre como utilizar o clivador FBC-002 pode ser acessado aqui.

Perguntas frequentes sobre detalhes de configuração
Qual é a diferença entre os clivadores FBC-007 e FBC-015?

Em agosto de 2011 a Corning lançou o clivador FBC-007, em substituição ao clivador FBC-015 como padrão no kit de ferramentas de instalação de alto desempenho da UniCam®. Os benefícios do FBC-007 que levaram a esta mudança foram os requerimentos de manutenção reduzidos e um design mais intuitivo e amigável que mantém uma clivagem de alta qualidade de menos de um grau. Como resultado, o FBC-015 tornou-se obsoleto.

Um vídeo sobre como utilizar o clivador FBC-007 pode ser acessado aqui.

Perguntas frequentes sobre detalhes de configuração
Qual é a diferença entre os clivadores FBC-007 e FBC-009?

O FBC-007 é otimizado para o uso com a linha de produtos de conectores UniCam, enquanto o FBC-009 é otimizado para uso com o conjunto de produtos de conectores OptiSnap.

Um vídeo sobre como utilizar o clivador FBC-009 com os conectores OptiSnap pode ser acessado aqui.

Perguntas frequentes sobre detalhes de configuração
A Corning Optical Communications ainda oferece o clivador FBC-001?

Em 2011, a Corning substituiu o FBC-001 por uma versão atualizada chamada FBC-002. Os benefícios do FBC-002 que iniciaram esta mudança são: vida da lâmina prorrogada de 1.000 clivagens para 5.000; o FBC-002 evita a flexão excessiva que pode resultar em danos permanentes para a aba da ferramenta; e um melhor controle do raio de curvatura ao cortar, o que localiza o ponto de flexão e minimiza a torção, resultando em uma qualidade superior do clivagem. Como resultado, o FBC-001 tornou-se obsoleto.

Um vídeo sobre como utilizar o clivador FBC-002 pode ser acessado aqui.

Perguntas frequentes sobre detalhes de configuração
Qual é o número de peça da lâmina de substituição para o clivador FBC-002?
Não vendemos uma lâmina de substituição para o clivador FBC-002 pois ela custa quase o preço de um produto novo. A vida útil do clivador FBC-002 é de 5.000 clivagens. Após o clivador ter atingido o final de sua vida útil, será necessário adquirir outro clivador FBC-002. As lâminas de substituição estão disponíveis para o FBC-007 e o número da peça é FBC-14-15-16-Blade .
Perguntas frequentes sobre detalhes de configuração
Qual é o comprimento da clivagem no clivador FBC-007? Como saberei quando a fibra foi totalmente inserida?

Todos os conectores UniCam utilizam comprimentos de clivagem entre 8 e 10 milímetros. O clivador FBC-007 fornece um corte de 10 milímetros em aplicações de tight buffer de 900 micron. Os vários manipuladores asseguram que o comprimento de clivagem esteja correto. Para a fibra de 900 micron de tight buffer, o manipulador possui um interruptor positivo.

Para obter mais informações, consulte os procedimentos padrão recomendados para o kit de ferramentas de alto desempenho UniCam com o clivador FBC-007 ou os procedimentos padrão recomendados para o kit de ferramentas de alto desempenho UniCam com o clivador FBC-015.

Perguntas frequentes sobre detalhes de configuração
Que tipos de fibra posso clivar com o clivador FBC-007?
O clivador FBC-007 é compatível com todos os tipos de fibra monomodo e multimodo; e com 900 micron, kits disseminadores de tubo protetor e cabos revestidos. Como de costume, os instaladores não devem tentar clivar através de fibras de 250 micron. Em vez disso, eles devem descascar a fibra até o nível de 125 micron.
Perguntas frequentes sobre detalhes de configuração
O clivador FBC-007 é vendido como um produto independente?
O clivador é vendido individualmente sob a peça de número FBC-007 .
Perguntas frequentes sobre detalhes de configuração
O clivador FBC-007 está disponível em algum kit de ferramentas?
Sim, o clivador está incluído no kit de ferramentas de alto desempenho UniCam (TKT-UNICAM-PFC ).