Perguntas frequentes sobre detalhes de configuração
Vocês fazem ferramentas de limpeza para conectores instalados em campo?

A Corning recomenda a limpeza da extremidade final do Conector UniCam® após a terminação, porém antes da instalação no adaptador, com um lenço embebido em álcool ou um limpador de porta IBC, peça de número CLEANER-PORT-2.5 para adaptadores compatíveis com SC e ST® e CLEANER-PORT-LC para adaptadores LC.

A Corning recomenda a limpeza de adaptadores também com as peças de número LIMPE-STICKS-250 para conectores compatíveis com ST e LIMPE-STICKS-125 para conectores LC.

Perguntas frequentes sobre detalhes de configuração
Eu preciso limpar a extremidade do meu conector UniCam?
A Corning Optical Communications recomenda a limpeza de todos os conectores antes do teste ou inserção em um adaptador. O conector UniCam é fabricado em ambiente limpo com os mais rigorosos cuidados para manter a sua extremidade limpa. No entanto, uma vez que o conector sai da fábrica, a Corning não tem controle sobre o seu estado de limpeza, portanto, recomendamos que o mesmo seja limpo antes do teste.