Perguntas frequentes sobre detalhes de configuração
Os conectores UniCam® tratam-se apenas de uma solução temporária?
Não, de forma alguma. Os conectores UniCam têm sido instalados em redes locais por mais de 18 anos. Mais de 50 milhões de conectores UniCam foram instalados até hoje sem problemas de desempenho devido à degradação do conector. Os conectores UniCam foram implantados em todo o mundo em redes de alta velocidade para uso do governo, empresas financeiras, de alta tecnologia e outras. Os usuários finais, consultores e contratantes têm optado pelo Conector UniCam repetidamente, pois ele é rápido e de fácil terminação, mas principalmente porque funciona.
Perguntas frequentes sobre detalhes de configuração
Posso usar os conectores UniCam em instalações externas (ao ar livre)?
Os conectores UniCam de alto desempenho atendem ou excedem os requerimentos da TIA/EIA 568.B, que incluem operações de -40° a 75°C. O desempenho padrão dos conectores UniCam são especificados para trabalhar a partir de 0° a 60°C.
Perguntas frequentes sobre detalhes de configuração
Os conectores UniCam podem ser usados para cordões ópticos e jumpers? Quais são as diferenças entre eles?
Os conectores UniCam compatíveis com os tipos LC, SC, ST® podem ser usados para fazer cordões ópticos em campo. Os boots e anéis de crimpagem necessários estão incluídos em cada pacote individual de conectores, e o alicate é incluído em cada kit de ferramentas completo para conectores UniCam . As instruções para a criação de cabos ópticos podem ser encontradas no RAR-006-150RAR-006-369, e RAR-006-394 Ou no Vídeo de instalação do kit de ferramentas de alto desempenho UniCam ou no Vídeo de instalação do kit de ferramentas padrão UniCam. Estes conectores UniCam atenderam aos padrões da indústria de desempenho mecânico, óptico e ambiental, conforme especificado pela norma EIA/TIA 568.B para esta aplicação. O pacote UniCam Z-PAKS (25 conectores) não inclui os anéis de crimpagem e os boots, mas os mesmos encontram-se disponíveis para venda separadamente.
Perguntas frequentes sobre detalhes de configuração
O que significa a cor do boot?
A cor do boot corresponde à cor padrão da TIA para o modo de fibra do cabo. Bege representa 62,5 micron multimodo (OM1), preto representa 50 micron multimodo (OM2), azul acqua representa 50 micron multimodo otimizados para laser (OM3 /OM4), azul royal representa monomodo (SO2), e verde representa um contato de extremidade angular monomodo (APC SO2). Para obter mais informações, leia as observações da engenharia de aplicação.
Perguntas frequentes sobre detalhes de configuração
Qual é a faixa de temperatura dos conectores UniCam ? Eles funcionam em temperaturas extremamente frias?
As especificações dos conectores UniCam de alto desempenho são de -40°C a 75°C, excedendo a EIA/TIA 568-B.3 (-40 °F a 167 °F excedendo a EIA/TIA 568-B.3). Consulte as Especificações de alto desempenho da UniCam.
Perguntas frequentes sobre detalhes de configuração
O conector UniCam foi testado contra fogo de acordo com o padrão UL (plenum, cabo de subida, geral)?
Não, testes UL não foram realizados.
Perguntas frequentes sobre detalhes de configuração
O Conector UniCam é apropriado para 1 GigE, 10 GigE, vídeo e OC-192?
Os conectores UniCam atendem ou excedem os padrões de desempenho óptico de 1 giga E, 10 Giga E, e Fibre Channel quando instalados seguindo as instruções de instalação (SRP).
Perguntas frequentes sobre detalhes de configuração
Qual é a vantagem/comparação de um conector UniCam® em relação a um conector polido em campo?
O conector UniCam oferece três vantagens distintas sobre qualquer solução polida em campo. A primeira é baixar o custo de instalação, o que afeta o preço de compra dos conectores e consumíveis, o tempo de instalação, porcentagem de terminação concluída com sucesso na primeira vez, e a taxa de mão de obra. A segunda vantagem é a confiabilidade, o que fica evidente no aumento do rendimento a partir do conjunto de testes de continuidade, e a certeza que cada conector UniCam é testado na fábrica para perda de inserção, e o processo de polimento é controlado e medido na fábrica. A terceira vantagem é a facilidade de instalação; o instalador não tem de se preocupar com epóxis ou utilizar os filmes apropriados de polimento, ou energia elétrica. Os conectores UniCam são fáceis de instalar, basta descascar, limpar, clivar, instalar e crimpar. Os conectores UniCam oferecem desempenho equivalente de perda de inserção, mas devido ao processo de polimento controlado por fábrica, os conectores UniCam irão superar qualquer conector polido à mão em refletância. Os conectores UniCam atendem ou excedem o desempenho mecânico e óptico especificados pela norma EIA/TIA 568.B. Consulte as especificações genéricas para conectores sem epóxi/sem polimento de fibra óptica simplex (multimodo) e especificações genéricas para conectores sem epóxi/sem polimento de fibra óptica (simplex monomodo) da Corning Optical Communications.