Detalles de config. de Preguntas frecuentes
Tengo un enlace con alta pérdida; ¿cómo determino el extremo defectuoso?
Los enlaces de solución de problemas de conectores UniCam® se pueden hacer con un OTDR o un VFL y un patch-cord. Al usar el VFL y el patch-cord, retire el conector UniCam del adaptador y deslice la bota por el cable para exponer la leva. Ahora conecte el VFL y el patch-cord al conector UniCam observando el brillo de la leva. Reemplace el conector UniCam más brillante en el enlace y después vuelva a probar. Si usa un OTDR, consulte las instrucciones de operación del dispositivo.
Detalles de config. de Preguntas frecuentes
Si quiero probarlo sobre la marcha, ¿cómo lo hago?
Corning Optical Communications recomienda que al instalar más de unos cuantos conectores UniCam el instalador solo instale uno o dos en cada extremo del enlace a terminar. Después de instalarlos, se pueden probar para asegurarse de que se usó el método de terminación correcto. Si se encuentran problemas con la técnica de terminación inicial, se puede alterar la técnica para lograr un mejor rendimiento. Como siempre, para obtener el mejor rendimiento del conector UniCam asegúrese de seguir las secciones adecuadas de SRP-006-150, 006-369 y 006-394.
Detalles de config. de Preguntas frecuentes
¿Es necesario el conjunto de pruebas de continuidad (CTS)? ¿Qué se requiere?
No se requiere el conjunto de pruebas de continuidad (CTS), pero se recomienda para lograr resultados de instalación óptimos. Las piezas requeridas para usar el CTS son el localizador visual de la avería (VFL), un patch-cord del VFL al adaptador CTS y un adaptador CTS que coincida con el estilo de conector a instalar.
Detalles de config. de Preguntas frecuentes
¿Cuándo uso la envoltura de mandril?
Las envolturas de mandril siempre se deben usar al aplicar potencia a la prueba de fibra multimodo. Para obtener más información sobre las envolturas de mandril, consulte el Mejorar la precisión de la prueba de fibra multimodo con envolturas de mandril.