Detalles de config. de Preguntas frecuentes
¿Qué medidas toma Corning Optical Communications para asegurarse de que los conectores UniCam® enviados funcionen al sacarlos del paquete?
Cada tipo de conector UniCam cumple o supera los requisitos de EIA/TIA 568.B. Cada pulido del conector UniCam se evalúa con un sistema automático de inspección visual de 200x y los conectores de más calidad con una prueba automática con interferómetro, además de inspecciones del tocón de fibra interno. Finalmente, cada conector se prueba por pérdida por inserción, buena operación de leva y compatibilidad con el adaptador. Cada extremidad se limpia, se protege con una tapa guardapolvo, y el conector se empaca. Se instala entonces una muestra aleatoria de conectores de cada lote en las fibras para simular una instalación de campo. Ningún conector se envía hasta que cumpla con todos nuestros requisitos exactos.