Detalles de config. de Preguntas frecuentes
¿Se pueden reutilizar los conectores UniCam?
Los conectores UniCam son reutilizables antes de prensar el tubo para prensar. Si ve una luz roja en la herramienta de instalación de alto rendimiento UniCam (TKT-UNICAM-PFC), puede sacar el conector, retire la fibra de campo y reintente con la misma fibra o una nueva. Al prensar el tubo metálico de conducción interna, el conector ya no es reutilizable.
Detalles de config. de Preguntas frecuentes
¿Puedo ser un instalador de conectores UniCam certificado?
Actualmente, Corning Optical Communications no ofrece una certificación nacional de instalador de conector UniCam. Sí ofrecemos capacitación de instalación de conectores UniCam mediante el programa See the Light, o puede contactar al ingeniero de ventas de Corning Optical Communications para programar una sesión de capacitación de conectores UniCam.
Detalles de config. de Preguntas frecuentes
Después de terminar un conector UniCam LC o ST® compatible, ¿por qué no puedo instalarlo en el adaptador o en el panel de conexión?

Los conectores UniCam LC y ST compatibles usan un adaptador negro alrededor del cuerpo del conector para facilitar la instalación en la herramienta de instalación de alto rendimiento UniCam. Al usar la herramienta de instalación de alto rendimiento, este adaptador, conocido como “adaptador de carga”, necesita retirarse antes de instalar el conector UniCam en el panel de conexión. Al usar la antigua herramienta de instalación, esta debe retirarse antes de terminar la fibra con el conector UniCam.

Para obtener más información, consulte la página 32 de los Procedimientos estándares recomendados para el Kit de herramientas de alto rendimiento UniCam con cortadora FBC-007 o la página 28 de los Procedimientos estándares recomendados para el Kit de herramientas de alto rendimiento UniCam con cortadora FBC-015.

Detalles de config. de Preguntas frecuentes
¿Cómo puedo obtener las botas y los anillos para prensar?
Los anillos para prensar y botas son parte del producto al comprar el paquete de conectores UniCam, pero no de la oferta de organizador (Z-PAK). Los clientes que prefieran paquetes organizadores, pero que necesiten botas o anillos para prensar, deben comprarlos por separado. Los números de piezas se muestran en el sitio web.
Detalles de config. de Preguntas frecuentes
¿Por qué debo dejar 4 mm de la fibra de 250 micras al usar el kit fan-out?

La fibra de 250 micras sin cubierta mediante un tubo fan-out se mueve dentro del tubo durante la instalación del conector y el ciclo de temperatura. El movimiento de la fibra de 250 micras en el tubo se llama “avance longitudinal”. Agregar 4 mm de longitud adicional al trabajar con tubos fan-out asegura una buena conexión entre la fibra de campo y el tocón de fibra incluso si se produce el avance longitudinal.

La protrusión de 4 mm de la fibra de 250 um también ayuda al proceso de corte en campo. Ya que los fan-outs no están “unidos” a la fibra de campo, la cortadora debe pinzar el recubrimiento de 250 um para realizar un corte uniforme (el mecanismo necesario es tensión en la envergadura de fibra a cortar). Sin el recubrimiento expuesto de 250 um, las abrazaderas de fibra de la cortadora tendrían que “aplastar” bien el tubo fan-out para generar la tensión necesaria para cortar adecuadamente, lo que es muy difícil e inconveniente. Sin la capacidad de pinzar directamente la fibra de campo, un corte uniforme es casi imposible.

Detalles de config. de Preguntas frecuentes
No he instalado un conector UniCam antes o desde hace tiempo. ¿Qué debo hacer?

Si desea asegurarse de que su conector UniCam está instalado adecuadamente, debe seguir SRP-006-150 y revisar SRP-006-083. Si desea una referencia visual, consulte el Video instalación de conectores UniCam. Instale algunos conectores en su taller antes de hacerlo en el sitio para asegurar que usa la técnica apropiada. Evalúe los conectores de prueba para cuantificar su calidad antes de instalar todos los conectores del sistema.

Con los seminarios See the Light, Corning ofrece también capacitación gratis en fibra óptica, incluso en UniCama lo largo de Estados Unidos y Canadá.

Detalles de config. de Preguntas frecuentes
¿Cuáles son los errores más comunes del instalador inexperto?
Los tres aspectos más importantes al instalar un conector UniCam son calidad y longitud del corte y técnica de inserción. La calidad y longitud del corte dependerán de la técnica y precisión de corte del instalador. Existen dos cortadoras distintas específicas para instalar conectores UniCam: la cortadora FBC-002 y la cortadora FBC-007. La FBC-002 ofrece cortes uniformes, según la técnica del instalador. La FBC-007 es una cortadora mucho más precisa que depende menos de la técnica del instalador. El tercer factor más importante es la inserción de la fibra en la parte posterior del conector. Si la extremidad de la fibra se daña en la inserción, la calidad de la terminación se verá afectada. SRP-006-368 describe los pasos críticos para obtener una terminación exitosa del conector UniCam.
Detalles de config. de Preguntas frecuentes
¿Qué puedo hacer para mejorar la pérdida por inserción?
Las claves del éxito son un corte de calidad y una inserción adecuada de la fibra. El mejor kit para mejorar la pérdida por inserción es TKT-UNICAM-PFC. Este kit de herramientas incluye un sistema CTS integrado y la cortadora de alta precisión FBC-007.
Detalles de config. de Preguntas frecuentes
¿Cuál es la fuerza de extracción del conector UniCam (con cubierta, recubrimiento ajustado y fan-out)?
El conector UniCam está diseñado para soportar dos tipos de fuerza de extracción según el estilo de terminación. Al instalarse en una fibra de 900 µm con recubrimiento ajustado o un tubo de 900 µm, el conector UniCam está diseñado para soportar no más de 227 g (0,5 lb) de fuerza de extracción. Al instalar el conector UniCam en un cable con cubierta con hilos de aramida, que actúan como elementos de resistencia, la fuerza de extracción no debe superar 4,54 kg (10 lb).