El cliente puede instalar conectores APC con las herramientas de instalación del kit TKT-UNICAM-PFC. Sin embargo, la cortadora de este kit hace cortes planos, así que hace falta una cortadora distinta para hacer cortes angulares antes de terminar el conector APC en la herramienta de instalación, si se desea un corte angular. A temperatura ambiente, es aceptable usar un corte plano. El corte angular se usa cuando el conector se instala en ambientes con cambios de temperatura (entornos exteriores).
La cortadora angular FBC-014 hace cortes angulares y puede comprarse como cortadora adicional y complementar su kit de herramientas UniCam.