Detalles de config. de Preguntas frecuentes
¿Se secará, congelará o tendrá fugas el gel? ¿Cómo afectan las propiedades del rendimiento del UniCam® con el tiempo?
No, el gel es un producto de muy alto rendimiento con una consistencia de rendimiento de 200 años a temperatura ambiente y menos tiempo a otras temperaturas. Corning garantiza el conector UniCam por 25 años cuando lo instala un NPI. Puede encontrar detalles adicionales en el artículo El gel con índice de coincidencia supera la prueba del tiempo y la Nota de ingeniería de la aplicación AEN049.