Detalles de config. de Preguntas frecuentes
¿Tienen los conectores UniCam® de rendimiento estándar una férula compuesta?
No. Todos los conectores UniCam para fibra monomodo usan una férula de cerámica de circonia.
Detalles de config. de Preguntas frecuentes
¿Cuál es la diferencia entre una férula de cerámica y una de polímero?
Las férulas de cerámica de circonia cuentan con varias ventajas sobre las de polímero, es por ello que Corning usa solamente estas férulas en los conectores UniCam para fibra monomodo: Las férulas de cerámica son resistentes a cortes y grietas; los granos más pequeños logran acabados más suaves; el coeficiente de expansión térmica es parecido al de la fibra; y tienen módulos de elasticidad altos y gran resistencia a impactos.
Detalles de config. de Preguntas frecuentes
¿Sus conectores funcionarán con los adaptadores de la competencia?
No, las llaves son propiedad patentada de cada fabricante. Corning ofrece conectores y adaptadores UniCam LC con chaveta. Además de otros productos con chaveta en ocho diferentes colores; azul, naranja, verde, rojo, amarillo, gris, negro y violeta.
Detalles de config. de Preguntas frecuentes
¿Puedo usar TKT-UNICAM-PFC para instalar conectores APC?

El cliente puede instalar conectores APC con las herramientas de instalación del kit TKT-UNICAM-PFC; sin embargo, la cortadora de este kit realiza cortes planos, así que hace falta una cortadora distinta para realizar cortes angulares antes de terminar el conector APC en la herramienta de instalación, si se quiere un corte angular. A temperatura ambiente, es aceptable usar un corte plano. El corte angular se usa cuando el conector se instala en ambientes con cambios de temperatura (entornos exteriores).

Corning Optical Communications ofrece una cortadora angular, la FBC-014, que se puede comprar aparte y usarse con los conectores UniCam APC.

Detalles de config. de Preguntas frecuentes
¿Qué conector APC instalado en campo recomienda Corning Optical Communications?
El SC APC con n.º de pieza 95-200-44 y el LC APC con n.º de pieza 95-200-94.