Detalles de config. de Preguntas frecuentes
¿Aún ofrecen cortadoras FBC-001?
En 2011, Corning reemplazó la FBC-001 con una versión mejorada, la FBC-002. Los beneficios de la FBC-002 que iniciaron este cambio son: vida útil extendida de la cuchilla de 1000 a 5000 cortes; la FBC-002 evita curvaturas excesivas que dañan permanentemente la pestaña de la herramienta; y controla mejor el radio de curvatura al cortar, localizando el punto de curvatura y minimiza las torceduras, que resulta en un corte de gran calidad. En consecuencia, la FBC-001 ahora es obsoleta.
Puede ver un video sobre cómo usar la cortadora FBC-002 aquí .
Detalles de config. de Preguntas frecuentes
¿Cuál es la diferencia entre las cortadoras FBC-002 y FBC-001?

En 2011, Corning reemplazó la FBC-001 con una versión mejorada, la FBC-002. Los beneficios de la FBC-002 que iniciaron este cambio son: vida útil extendida de la cuchilla de 1000 a 5000 cortes; la FBC-002 evita curvaturas excesivas que dañan permanentemente la pestaña de la herramienta; y controla mejor el radio de curvatura al cortar, localizando el punto de curvatura y minimiza las torceduras, que resulta en un corte de gran calidad. En consecuencia, la FBC-001 ahora es obsoleta.

Puede ver un video sobre cómo usar la cortadora FBC-002 aquí.

Detalles de config. de Preguntas frecuentes
¿Cuál es la diferencia entre las cortadoras FBC-007 y FBC-015?

En agosto de 2011, Corning presentó la cortadora FBC-007 que reemplazó a la FBC-015 como oferta estándar en el kit de herramientas de alto rendimiento para la instalación UniCam®. Los beneficios de la FBC-007 que condujeron este cambio son los requisitos de mantenimiento reducido, un diseño sencillo de usar y más intuitivo que mantiene un corte de gran calidad de menos de un grado. En consecuencia, la FBC-015 ahora es obsoleta.

Puede ver un video sobre cómo usar la cortadora FBC-007 aquí.

Detalles de config. de Preguntas frecuentes
¿Cuál es la diferencia entre las cortadoras FBC-007 y FBC-009?

La FBC-007 está optimizada para usarla con la línea de conectores UniCam, mientras que la FBC-009 está optimizada para usarla con el conjunto de conectores OptiSnap.

Puede ver un video sobre cómo usar la cortadora FBC-009 con los conectores OptiSnap® aquí.

Detalles de config. de Preguntas frecuentes
¿Corning Optical Communications aún ofrece cortadoras FBC-001?

En 2011, Corning reemplazó la FBC-001 con una versión mejorada, la FBC-002. Los beneficios de la FBC-002 que iniciaron este cambio son: vida útil extendida de la cuchilla de 1000 a 5000 cortes; la FBC-002 evita curvaturas excesivas que dañan permanentemente la pestaña de la herramienta; y controla mejor el radio de curvatura al cortar, localizando el punto de curvatura y minimiza las torceduras, que resulta en un corte de gran calidad. En consecuencia, la FBC-001 ahora es obsoleta.

Puede ver un video sobre cómo usar la cortadora FBC-002 aquí.

Detalles de config. de Preguntas frecuentes
¿Cuál es el número de pieza de la cuchilla de reemplazo de la cortadora FBC-002?
No vendemos una cuchilla de reemplazo para cortadoras FBC-002 porque el reemplazo cuesta casi igual que un producto nuevo. La vida útil de la cortadora FBC-002 es de 5000 cortes. Después que la cortadora haya alcanzado su vida útil de corte, debe comprar otra cortadora FBC-002. Las cuchillas de reemplazo están disponibles para cortadoras FBC-007 y el número de pieza es FBC-14-15-16-Blade .
Detalles de config. de Preguntas frecuentes
¿Cuál es la longitud de corte de la cortadora FBC-007? ¿Cómo sabré que la fibra está totalmente insertada?

Todos los conectores UniCam usan longitudes de corte entre 8,0 y 10,0 milímetros. La cortadora FBC-007 proporciona cortes de 10 milímetros en aplicaciones con recubrimiento ajustado de 900 micras. Los diversos manipuladores garantizan la longitud correcta del corte. Para fibra con recubrimiento ajustado de 900 micras, el manipulador cuenta con detención positiva.

Para obtener más información, consulte los Procedimientos estándares recomendados para el Kit de herramientas de alto rendimiento UniCam con cortadora FBC-007 o los Procedimientos estándares recomendados para el Kit de herramientas de alto rendimiento UniCam con cortadora FBC-015.

Detalles de config. de Preguntas frecuentes
¿Qué tipo de fibras puedo cortar con la cortadora FBC-007?
La cortadora FBC-007 es compatible con todas las fibras monomodo y multimodo; y con kits fan-out de tubo búfer de 900 µm y cables con cubierta. Como siempre, los instaladores no deben cortar a través de las fibras de 250 micras. En vez de esto, deben pelar la fibra hasta el nivel de 125 micras.
Detalles de config. de Preguntas frecuentes
¿Se vende la cortadora FBC-007 como producto independiente?
La cortadora se vende individualmente con el número de pieza FBC-007 .
Detalles de config. de Preguntas frecuentes
¿La cortadora FBC-007 está disponible en cualquier kit de herramientas?
Sí, la cortadora se incluye en el kit de herramientas de alto rendimiento UniCam (TKT-UNICAM-PFC ).