Detalles de config. de Preguntas frecuentes
¿Fabrican herramientas de limpieza para conectores instalados en campo?

Corning recomienda limpiar la extremidad del conector UniCam® después de la terminación, pero antes de instalarlo en el adaptador, usando una toallita con alcohol o limpiador de puerto IBC, número de pieza CLEANER-PORT-2.5 para adaptadores SC y ST® compatible y CLEANER-PORT-LC para adaptadores LC.

Corning también recomienda limpiar los adaptadores, usando números de pieza CLEAN-STICKS-250 para conectores SC y ST compatible y CLEAN-STICKS-125 para conectores LC.

Detalles de config. de Preguntas frecuentes
¿Necesito limpiar la extremidad del conector UniCam?
Corning Optical Communications recomienda limpiar todos los conectores antes de probarlos o insertarlos en un adaptador. El conector UniCam se fabrica en un entorno de sala limpia cuidando mantener limpia la extremidad del conector al máximo. Sin embargo, cuando el conector deja la fábrica, Corning no puede controlar la limpieza del conector por lo que recomienda que se limpie antes de probarlo.