Detalles de config. de Preguntas frecuentes
Los conectores UniCam® ¿son solo conectores fijos temporales?
De ningún modo. Los conectores UniCam se han instalado en redes de área local por más de 18 años. Hasta la fecha se han instalado más de 50 millones de conectores UniCam sin problemas de rendimiento debido a la degradación del conector. Los conectores UniCam se han implementado en a nivel mundial en redes de alta velocidad para uso gubernamental, en empresas financieras, de alta tecnología y todas las demás. Los usuarios finales, consultores y contratistas siguen eligiendo el conector UniCam porque es rápido y sencillo de terminar, pero sobre todo porque funciona.
Detalles de config. de Preguntas frecuentes
¿Puedo usar conectores UniCam en gabinetes exteriores?
Los conectores UniCam de alto rendimiento cumplen o superan los requisitos TIA/EIA 568.B, incluso el funcionamiento entre -40 y 75 °C. Los conectores UniCam de rendimiento estándar son específicos para trabajar entre 0 y 60 °C.
Detalles de config. de Preguntas frecuentes
¿Se pueden usar conectores UniCam para patch-cords? ¿Cuál es la diferencia?
Los conectores UniCam LC, SC y ST® compatible se pueden usar para hacer patch-cords en el campo. Las botas y anillos necesarios para prensar se incluyen en cada paquete individual de conectores y la herramienta para prensar se incluye en el kit de herramienta para conectores UniCam completo. Las instrucciones para crear patch-cords se encuentran en SRP-006-150, SRP-006-369 y SRP-006-394O en el Video de instalación del kit de herramientas de alto rendimiento UniCamo el Video de instalación del kit de herramientas estándar UniCam. Estos conectores UniCam cumplen con los estándares de la industria para rendimiento mecánico, óptico y ambiental según especificaciones de EIA/TIA 568.B para esta aplicación. Los Z-PAKS UniCam (25 conectores) no incluyen anillos y botas para prensar, pero se pueden comprar por separado.
Detalles de config. de Preguntas frecuentes
¿Qué significa el color de la bota?
El color de la bota corresponde al color estándar de TIA para el modo de fibra del cable. Beige representa multimodo de 62,5 micras (OM1), negro representa multimodo de 50 micras (OM2), celeste representa multimodo de 50 micras optimizado para láser (OM3/OM4), azul real representa monomodo (OS2) y verde representa monomodo de contacto de extremidad angular (APC OS2). Para obtener más información, lea la nota de ingeniería de la aplicación.
Detalles de config. de Preguntas frecuentes
¿Cuál es la gama de temperatura del conector UniCam? ¿Funcionará en el frío extremo?
La especificación del conector UniCam de alto rendimiento es de -40 °C a 75 °C, lo que supera la norma EIA/TIA 568-B.3 (-40 °F a 167 °F, lo que supera EIA/TIA 568-B.3). Consulte las Especificaciones de UniCam de alto rendimiento.
Detalles de config. de Preguntas frecuentes
El conector UniCam ¿ha sido probado contra llamas por UL (Plenum, Riser, General)?
No. Las pruebas de UL no se realizaron.
Detalles de config. de Preguntas frecuentes
Un conector UniCam ¿es apropiado para 1 GigE, 10 GigE, video y OC-192?
Los conectores UniCam cumplen o superan los estándares de rendimiento óptico para 1 Gig E, 10 Gig E y canal de fibra cuando se instalan según las instrucciones (SRP).
Detalles de config. de Preguntas frecuentes
¿Cuál es la ventaja/comparación de un conector UniCam® frente un conector pulido en el campo?
El conector UniCam ofrece tres ventajas diferentes sobre cualquier solución política en el campo. La primera es el costo de instalación menor, que influye en el precio de compra de conectores y consumibles, tiempo de instalación, porcentaje de éxito esperado para terminaciones en la primera vez y tarifa de mano de obra. La segunda ventaja es la confiabilidad, que es evidente en el mayor rendimiento desde el conjunto de pruebas de continuidad y saber que cada conector UniCam se prueba en fábrica en cuanto a pérdida por inserción y el proceso de pulido controlado y medido en fábrica. La tercera ventaja es la facilidad de instalación, ya que el instalador no debe preocuparse por epoxi ni de usar películas de pulido adecuadas o electricidad. Instalar los conectores UniCam es tan sencillo como pelar, limpiar, cortar, sacar y prensar. Los conectores UniCam ofrecen rendimiento equivalente en cuanto a pérdida por inserción, pero gracias al proceso de pulido controlado en fábrica, los conectores UniCam superan el rendimiento en reflectancia de cualquier conector pulido a mano. Los conectores UniCam cumplen o superan el rendimiento mecánico y óptico especificado por EIA/TIA 568.B. Consulte las Especificaciones genéricas para conectores de fibra óptica individual (multimodo) no epoxi/no pulido y las Especificaciones genéricas para conectores de fibra óptica individual (monomodo) no epoxi/no pulido de Corning Optical Communications.