La dinámica economía global de hoy requiere que su empresa maximice la eficiencia en la producción, reduzca costos y simplifique la administración de inventario. Es por eso que Corning ahora ofrece fibras coloreadas y con marcas de anillo gracias a la técnologia de identificación ColorPro™. Al eliminar el paso de coloreado en su proceso, recuperará tiempo para sus tareas fundamentales y espacio en su inventario. En definitiva, sus productos llegarán antes al mercado.
El valor de la tecnología de identificación ColorPro® para los productores de cable
Menores costos
Menores costos
- Menores gastos de capital
- Mejor eficiencia operativa
- Ahorro de costos y tiempo al usar conjuntos de longitud coincidente
- Reducción de los costos de inventario y del tiempo de espera de manufactura
- Protección contra las fluctuaciones en la demanda
- Menores gastos de capital
- Mejor eficiencia operativa
- Ahorro de costos y tiempo al usar conjuntos de longitud coincidente
- Reducción de los costos de inventario y del tiempo de espera de manufactura
- Protección contra las fluctuaciones en la demanda
Reducción del espacio ocupado
Reducción del espacio ocupado
- Reducción del espacio requerido por el coloreado para permitir otras operaciones
- Reducción del espacio requerido por el coloreado para permitir otras operaciones
Aproveche la oferta de productos mejorada de Corning
Aproveche la oferta de productos mejorada de Corning
- Fórmula de tinta de alta calidad, proceso de manufactura de vanguardia y arquitectura de calidad sólida
- Servicio al cliente comprobado, soporte para el diseño de aplicaciones y aseguramiento de los productos
- Acceso a las innovaciones constantes de Corning y al liderazgo en tecnología
- Fórmula de tinta de alta calidad, proceso de manufactura de vanguardia y arquitectura de calidad sólida
- Servicio al cliente comprobado, soporte para el diseño de aplicaciones y aseguramiento de los productos
- Acceso a las innovaciones constantes de Corning y al liderazgo en tecnología
Descripción de la fibra natural, coloreada y con marcas de anillo
Fibra natural
: Fibra naturalCorning ofrece fibra natural (sin colorear). La fibra que se adquiere en esta forma después es coloreada por el fabricante del cable.
Fibra coloreada
: Fibra coloreadaCorning ofrece fibra en 12 colores estándar. Esta fibra se colorea en las instalaciones de manufactura de Corning.
Fibra con marca de anillos
: Fibra con marca de anillosCorning ofrece una solución con marcas de anillos para la identificación de la fibra más allá de los 12 colores estándar. Esta fibra se colorea en las instalaciones de manufactura de Corning.
Cómo hacer pedidos
Cómo hacer pedidos
Nuestro equipo está comprometido a brindar un servicio excepcional antes, durante y después de la venta. Para obtener más información sobre nuestros productos o realizar un pedido, comuníquese con su representante de ventas, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-607-248-2000 (EE. UU. Y Canadá) / + 44-1244-525-320 (Europa), o escríbanos a cofic@corning.com. Gracias por su interés.