Обзор
Технологии охраны окружающей среды
Телекоммуникации
Специальные материалы
Дополнительные продукты и услуги

Типы и характеристики оптических волокон Corning


Corning предлагает полную номенклатуру оптических волокон для телекоммуникаций.

Corning является лидером отрасли и волокна выпускаемые компанией, отвечают самым высоким мировым стандартам.

Для построения сетей дальней связи мы предлагаем:


ypes1Волокно SMF-28e®: SMF-28e+ and SMF-28e XB  
Улучшенное стандартное одномодовое волокно Corning SMF-28e+® категории ITU-T G.652.D для построения зональных, городских сетей и сетей доступа.

 


Волокно SMF-28® ULL:  
Одномодовое волокно со сверхнизким затуханием и низкой ПМД, что позволяет достичь большей протяженности сети и/или усилительных участков в сетях дальней связи.

 


Волокно LEAF®:   
Волокно LEAF®. с ненулевой смещённой дисперсией, соответствующее рекомендации ITU-T G.655, оптимизированное для систем передачи со спектральным уплотнением (WDM)

 


Волокно Vascade®:  

Семейство оптических волокон для строительства трансокеанских и более коротких подводных сетей связи

 

 


Для локальных сетей связи:


Волокно InfiniCor®: InfiniCor 50-micron and InfiniCor 62.5- micron  
Передовая технология производства и высокоточный контроль профиля показателя преломления многомодовых воло кон Corning® InfiniCor® обеспечивают надёжную среду передачи в локальных сетях связи, сетях хранения данных и соединений с центральным офисом.

 


Волокно ClearCurve™:  
Волокно Волокно Corning® ClearCurve™ на основе технологии nanoStructures™ имеет лучшие в отрасли макроизгибные характеристики. Оно совместимо с другими волокнами, оборудованием, и т.д. Процедуры работы с этим волокном аналогичны процедурам работы с другими широко распространёнными волокнами.

 

Техническая библиотека:

> Поведение волокон в процессе длительной эксплуатации
> Поляризационная модовая дисперсия