Локальные и корпоративные сети связи (Private Networks)
Компания Corning – это надежный партнер, отвечающий требуемому объему информационного обмена со своими клиентами по всему миру, и известный своими рентабельными решениями.
В 2000 году компания Corning объединила производство кабелей, соединительных комплектующих и оборудования в подразделение Corning Cable Systems. Теперь Corning Cable Systems включает в себя бывшую Siecor Corporation, производство кабелей связи от BICC (Corning Cables), бывшее подразделение Communication Cables фирмы Siemens и RXS Kabelgarnituren. Завод NSW также принадлежит компании Corning Incorporated, но продолжает функционировать как отдельная компания.
Компания Corning является одним из первопроходцев в сфере технологии волоконно-оптических кабелей, и обладает опытом, равного которому нет. Еще в 1974 году, когда технология волоконно-оптических кабелей находилась еще в зачаточном состоянии, компания Corning уже работала с ведущими европейскими и американскими государственными телекоммуникационными компаниями, предоставляя пробные волоконно-оптические системы связи. В конце 90-х появились локальные сети на базе сегодняшних сетевых протоколов – и компания Corning с самого начала была активно вовлечена в эту отрасль.
В 1990 году у компании Corning появилась собственная структурированная кабельная система на базе медного кабеля. С тех пор компания Corning является лидером рынка в производстве кабельных систем. В 1995 году, впервые в мире, компания Corning стала использовать технологию 600 МГц для симметричных медных кабельных систем.
Сегодня компания Corning предлагает решение LANscape® FutureCom™, включающее в себя полную систему медных компонентов с диапазоном от 100 до 1500 МГц и опыт установки более чем 15 млн. портов. Это также может сочетаться с модульным волоконно-оптическими комплектующими и медными кабельными компонентами FutureCom™. Технология LANscape – комбинация медной и волоконно-оптической продукции представляет, таким образом, оптимальное решение для любой сети.
Наше системы качества и организации защиты окружающей среды имеют сертификаты DIN EN ISO 9001 и ISO 14001, а также сертификатыГОСТ Ри сертификат санитарно-эпидемиологической службы. Наше присутствие по всему миру – это ваша выгода, потому что, где бы вы ни были, компания Corning всегда рядом и готова помочь.
Большой опыт...
Приоритетным направлением Corning Cable Systems является разработка волоконно-оптических кабельных решений. Наша продукция LANscape® стала непосредственным результатом нашего уникального опыта в этой области, представляющего высокоэффективные медные и волоконно-оптические кабельные решения.
Мы были первыми в разработке...
- конструкции многомодульного волоконно-оптического кабеля и плотного буфера;
- первых настоящих коннекторов быстрого оконцевания с использованием передовой технологии UniCam®;
- новаторских медных и волоконно-оптических решений для центров обработки информации;
- первых серийно выпускаемых одномодовых рефлектометров.
Решения LANscape® для центра обработки данных
Выход в интернет, приложения клиент-сервер, веб-хостинг и хранение данных – все это требует ежедневной сетевой поддержки. Для выполнения этих требований Вам необходима соответствующая система, которая позволит Вам предельно увеличить пространство и свести к минимуму время инсталляции. Качественно новая, разработанная Corning Cable Systems, предлагает новое поколение предварительно собранных кабельных компонентов, созданных с учетом высочайших требований по качеству, эксплуатации и надежности. Используя «Систему Высокой Плотности», Вы сохраняете до 40% пространства, а время инсталляции снижено на 75% по сравнению с традиционными решениями. Данная система создана специально для центров обработки данных, веб-хостингов и телекоммуникационных систем с большим количеством волокон.
LANscape® Copper Solutions (FutureCom™)
Медные кабельные решения
LANscape® Fiber Optic Solutions
Волоконно-оптические кабельные решения
Контакты:
Имя: Tomasz Latkowski
Тел.: +48-42-212-83-51
Моб.: +48-510-04-34-70
Адрес: CORNING CABLE SYSTEMS Polska Sp. z o.o. Zachodnia 61 95-054 Ksawerow
E-mail
Описание:
Cокращенная версия каталога продукции LANscape® на русском языке