Обзор
Технологии охраны окружающей среды
Телекоммуникации
Специальные материалы
Дополнительные продукты и услуги

Операторские сети (Carrier Networks)

Волоконно-оптическая муфта типа 2HS
это маленькая муфта для соединения входящих и выходящих волокон количеством до 48, легкая в обращении, с термаусадочными наконечниками. У нее самая конкурентоспособная цена на рынке.

Она очень прочная, и выдерживает даже экстремальные климатические условия.

Идеальный выбор, когда вы хотите установить прямое соединение, соединиться с магистральным кабелем без, или с небольшим количеством, отходящих боковых кабелей. Если в дальнейшем такая потребность возникнет, вы всегда можете легко добавить дополнительные кабели.

Медная муфта типа GSC
cпециально усиленная термоусадочная муфта – бесспорно лучшая продукция на рынке. Она представляет собой цельную структуру без составных материалов, и является, таким образом, идеальной муфтой для массового использования меди для цифровой абонентской линии (DSL). Благодаря однородному материалу, она предлагает лучшую защиту для ваших медных соединений в количестве до 1200 пар.

Муфта типа MFT
для ВО кабелей – средняя муфта в нашем портфолио. Благодаря ее хорошо продуманным переключающим кассетам у вас всегда есть быстрый и удобный доступ к вашим волокнам. Для нее предусмотрены и термоусадочные, и механические наконечники.

Муфта типа MAX
мировой шедевр для организации отдельных волокон. Эта муфта обеспечивает исключительную гибкость. Это единственный продукт на рынке, который позволяет производить особые изменения в подключении нового пользователя и переподключается даже в рабочем режиме. Возможность изменять соединения с обеих сторон кассеты. Наиболее разумная точка входа волокна, обеспечивающая минимальные потери на затухание. Поставляется с термаусадочными или механическими наконечниками. Наши наиболее искушенные клиенты используют механические наконечники и могут, таким образом, использовать мини-кабель, предусматривающий современные FTTH способы применения.

Оптический распределительный шкаф
обеспечивает очень высокую концентрацию портов, и, таким образом, экономит ваше драгоценное пространство в центре данных.

Контакты:

Имя: Олег Хромов
Тел.: 7-495-777-24-04
Факс: 7-495-777-24-01
Адрес: Старопименовский пер, д. 18, 127006, Россия, Москва
E-mail 

Инструкция по монтажу


Подробное описание


 Волоконно-оптическая муфта типа 2HS
 Медная муфта типа GSC
 Муфта типа MFT
 Муфта типа MAX

 Волоконно-оптическая муфта типа 2HS
 Медная муфта типа GSC
 Муфта типа MFT
 Муфта типа MAX
 Модуль UNIMAX
 Оптический распределительный шкаф