SMF-28® Ultra Optical Fibers
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
SMF-28® Ultra Optical Fibers

SMF-28® Ultra Optical Fibers

SMF-28® Ultra Optical Fibers

Низкое затухание, повышенная стойкость к изгибу при диаметре модового поля 9.2мкм:  все в одном волокне

Оптические волокна SMF-28® Ultra и SMF-28® Ultra 200

SMF-28® Ultra и SMF-28® Ultra 200

Оптическое волокно SMF-28® Ultra

Оптическое волокно SMF-28® ULTRA стало первым волокном на рынке, способным объединить преимущества низкого затухания и повышенной стойкости к изгибам в одном и том же волокне. Это одномодовое волокно предназначено для магистральных и городских сетей, а также сетей доступа (FTTH). Волокно полностью совместимо с ранее установленной базой на основе стандартных одномодовых волокон.

Волокно SMF-28 ULTRA, являясь волокном категории ITU-T G.652.D, имеет характеристики, превосходящие требования рекомендаций ITU-T G.657.A1. Волокно SMF-28 ULTRA имеет 9.2 –микронный диаметр модового поля и самое низкое значение затухания и поляризационной модовой дисперсии (PMD).

Стойкость к изгибу волокна SMF-28 ULTRA позволяет более эффективно использовать пространство в кабелях, трубах для их прокладки, муфтах и других компонентах сетей, содержащих волокно.

Оптическое волокно SMF-28® Ultra 200

Мы предлагаем первое 200-микронное волокно в отрасли, которое имеет низкие потери, стойкость к изгибам и 9,2-микронный диаметр модового поля. Волокно SMF-28 ULTRA 200 помогает решить одну из самых сложных сетевых проблем в мире - увеличение пропускной способности, без увеличения занимаемого волокнами места. Это волокно обеспечивает все приемущества SMF-28 Ultra, различие только в уменьшенном диаметре.

Новейшее дополнение к нашему волокну SMF-28 ULTRA – волокно SMF-28 ULTRA 200 позволяет делать кабели и всю инфраструктуру меньше и легче. Характеристики нового волокна превосходят требования международных рекомендаций ITU-T G.657.A1 и G.652.D и стандартов IEC 60793-2-50 для волокон типа B1.3 и B6_a1, что обеспечивает новому волокну SMF-28 ULTRA 200 полную совместимость с другими типами волокон, параметры которых, удовлетворяют требованиям упомянутых документов.

In The News

In The News

Corning Introduces SMF-28® Ultra 200 Fiber

Corning Incorporated (NYSE:GLW) today announced its newest single-mode optical fiber innovation, Corning® SMF-28® Ultra 200 fiber. The industry’s first 200-micron fiber with a 9.2 micron nominal mode-field diameter (MFD), SMF-28 Ultra 200 fiber enables the design of smaller, lighter, fully backwards compatible high-fiber, high-density cables.

Read More

Corning Introduces New SMF-28® Ultra Optical Fiber

Corning Incorporated announced its latest single-mode optical fiber innovation, Corning® SMF-28® Ultra fiber. This new, premium single-mode optical fiber is the first in the market to combine the benefits of industry-leading attenuation and improved macrobend performance in one fiber.

Read More
Поделиться