Optical Fiber Products | Optical Fiber Solutions | Corning

Technical Information

Fiber 101

Tutorials and Videos

Fiber Matters

Fiber Matters

In today’s world of global telecommunications, optical fiber is the core of connectivity, providing the medium through which networks instantaneously transmit voice, data, and video along a strand of glass that is stronger than steel yet thinner than a human hair.

In today’s world of global telecommunications, optical fiber is the core of connectivity, providing the medium through which networks instantaneously transmit voice, data, and video.

Bend Matters

Bend Matters

Corning’s ClearCurve® fiber solutions can be stapled and bent around corners, enable faster and easier installation, and provide space savings and better aesthetics – all without sacrificing performance.

Corning’s ClearCurve® fiber solutions can be stapled and bent around corners, enable faster and easier installation, and provide space savings and better aesthetics.

Loss Matters

Loss Matters

Corning is the leader in every category of low-loss optical fiber technology. Corning's fibers enable high-purity transmissions over long-haul networks at higher speeds and at a lower cost.

Corning is the leader in every category of low-loss optical fiber technology. Corning's fibers enable high-purity transmissions over long-haul networks at higher speeds and at a lower cost.

Поддержка клиентов

Corning обязуется обеспечивать техническую поддержку волокна до и после поставки.

обязуется обеспечивать техническую поддержку.

Наша задача – сделать все возможное, чтобы применение волокна Corning принесло нашим клиентам максимальный успех. Для этого мы обеспечиваем:

  • Техническую поддержку на производстве и на телекоммуникационных объктах/сетях связи 
  • Консультации специалистов по конкретным областям применения оптического волокна 
  • Поддержку в вопросах проектирование сетей и моделирования систем
  • EОбразовательные материалы на нашем сайте
Как оформить заказ
Наша команда обязуется предоставить качественную поддержку клиентам до, во время и после продажи продукции. Чтобы узнать больше о продукции или как разместить заказ, Вы можете связаться с Вашим представителем отдела продаж в России (г .Москва) по телефону 8 (495) 745 55 50 или 8 (495) 777 24 00 или отправить сообщение по почте enquirysng@corning.com.  Благодарим Вас за проявленный интерес к продукции компании Corning.
 
Информационный центр оптического волокна Corning
Информационный центр оптического волокна Corning - это наиболее обширный оптико-волоконный информационный ресурс в мире. Команда квалифицированных специалистов и технических экспертов ответят на Ваши вопросы по телефону или по электронной почте, предоставят необходимую информацию (брошюры, образцы, спецификации на продукцию, инструкции по применению, доклады специалистов, статьи, описания историй из практики, учебные материалы, информацию о методах измерения и многое другое).
 
Если вы уже прокладываете оптическое волокно, рассматриваете использовать его в будущем, или просто нужна информация о волоконных технологиях, соединитесь с COFIC по номеру (495) 745 5547 или по электронной почте на cofic@corning.com. Наши представители в Северной Америке доступны по телефону между 8:00 и 5:00 вечера (EST), с понедельника по пятницу.
Поделиться