Optical Fiber Basics

Fiber Basics

Обзор

Основы волоконной оптики

Инновации

История волокна

В течение многих лет мы создавали культуру инноваций, что позволило компании Corning стать лидером в области стекла и керамики. В 1970 году мы произвели революцию, разработав первое оптическое волокно с низкими потерями для использования в телекоммуникационных сетях. С момента создания волокна более 40 лет назад, наши волокна и инновации помогли сделать возможным создание все более скоростных телекоммуникационных сетей, которые связывают как соседних абонентов, так и города, а также создают мосты между континентами.

Подробнее

Моды света в волокне

Как это работает

Идеальная прозрачность на больших расстояниях.

Хорошо понимая принципы работы волокна и зная потребности разных сегментов телекоммуникационных сетей, мы разработали линейки одномодовых и многомодовых волокон для всех современных применений. Одномодовое волокно имеет меньшую световедущую сердцевину, которое пропускает только одну моду света. Это волоконная конструкция используется, например, в телефонии, где требуется высокая чистота сигнала при передаче на большие расстояния. Многомодовые волокона имеют большую световедущую сердцевину, что позволяет сотням световых мод перемещаться через волокно одновременно. Многомодовые волокона используются в основном для передачи данных в корпоративных сетях или в зданиях, где расстояния...

Смотреть сейчас

Мифы о волокне

Правда о стекле

Замечательно прочное и гибкое

Всякий раз, когда мы наполняем стакан водой или моем окно, мы понимаем, что при всей своей фунциональности стекло – это хрупкий объект.

Какие мифы и факты скрываются за оптическим волокном?

Подробнее

Информационные ресурсы

Средство обучения для преподавателей и студентов

Обучение ученых завтрашнего дня

Мы понимаем, что специалисты создают предпосылки для успеха в будущем. Мы готовы поделиться с преподавателями и студентами знаниями о волокне, о его составляющих и о его возможностях.

Подробнее

Fiber 101 Tutorials and Videos

Why Is It Important?

Why Is It Important?

In 1970, Corning scientists Drs. Robert D. Maurer, Donald B. Keck and Peter C. Schultz fundamentally changed and dramatically improved communication. Long before the Internet, cell phones and video conferencing, these innovators created the first low-loss optical fiber, a hair-thin strand of highly-transparent glass able to transmit information by reflecting light through the length of its core.

Today we take for granted our ability to quickly connect to the world and access information easily without leaving our home or office.

As the foundation of the "information superhighway," our optical fiber solutions provide immeasurable benefits to neighborhoods, cities and continents.

Why is optical fiber so important? The way we live, work and play has been redefined thanks to optical fiber.

Fiber enables the delivery of entertainment media such as high-definition TV, gaming systems and high-speed Internet. Because of optical fiber solutions, people around the world are able to use email, conduct research, participate in online learning opportunities and teleconference with family, friends, and coworkers.

Educational and financial institutions, health care facilities and businesses rely on tools and services enabled by optical fiber. We have delivered products for all network applications that facilitate e-learning, secure transfer of data, the delivery of life-saving medical technology, online medical consultations, and more.

Optical fiber has created a communications pipeline that enables telecommunications service providers to send voice, data, and video at ever increasing rates.

Поделиться