Увеличение стойкости к изгибу с сохранением надежности
Многомодовое оптическое волокно ClearCurve®
Многомодовое оптическое волокно ClearCurve®
Многомодовое оптическое волокно ClearCurve®позволяет подвергать кабель значительным изгибам без опасения снижения производительности работы Вашей оптико-волоконной системы.
Со стойкостью к изгибу до 10 раз выше, чем при применении стандартного многомодового волокна- волокно ClearCurve® обеспечивает широкополосную передачу информации в центрах обработки данных и других корпоративных сетях. Оно также увеличивает надежность системы, минимизирует время простоя, позволяет уменьшить занимаемую оборудованием площадь, а также предоставляет возможности для снижения затрат.
Многомодовое волокно ClearCurve совместимо с проложенными 50-ти микронными волокнами.
Дополнительные ресурсы
Дополнительные ресурсы
Многомодовое оптическое волокно ClearCurve Технические спецификаций продукта
Technical Resources
- Higher Bitrate Multimode Fiber (MMF) Systems using Wavelength Division Multiplexing (WDM)
- Fiber Selection and Standards Guide for Premises Networks
- Sustaining the Cloud with a Faster, Greener, and Uptime-Optimized Data Center
- ClearCurve® Multimode Q&A: Get the Straight Story about Corning® ClearCurve® Multimode Fibers
- Bending the Truth- Get the Straight Story about Corning® ClearCurve® Multimode Fibers
- Bend Insensitive Multimode Fiber - The Rest of the Story
In The News
In The News
UL® Verifies Corning® ClearCurve® Fibers Meet or Exceed Bandwidth Standards
In evaluations conducted at Corning’s Center for Fiber Optic Testing, Underwriters Laboratories Inc.® (UL®) verified that Corning® ClearCurve® OM3 and OM4 optical fibers meet or exceed critical standards for bandwidth measurements.