Компания Corning способствовала созданию отрасли ЖК-дисплеев благодаря изобретению процесса изготовления тонкого исключительно ровного листового стекла с непревзойденным качеством поверхности. Сегодня мы эффективно применяем наши активы и опыт для продвижения следующего цикла инноваций в дисплеях — лучшее изображение, одинаковая чувствительность во всех точках экрана, гибкие дисплеи и новые форм-факторы.
Создание более насыщенных развлекательных возможностей за счет инноваций в стекле дисплеев.
Технологии стекла дисплеев: изображения словно оживают
Стекло для дисплеев: изображения словно оживают
В новейших дисплеях с ярким эффектом присутствия используются слои стекла Corning, которые обеспечивают потрясающее качество изображения. Если вы ищете новости и развлечения, велики шансы, что без стекла Corning не обошлось. Мы являемся научным и техническим центром, разработавшим многие революционные изобретения в области стекла для дисплеев, включая стеклянные электронно-лучевые лампы для первых телевизоров и стекло для ЖК-дисплеев, которое сделало смартфоны и ноутбуки общедоступными. В настоящее время Corning продолжает устанавливать стандарты для отрасли благодаря тонким стеклянным подложкам Corning® EAGLE XG®. Компания продолжает прокладывать путь в будущее.
Инновационные стекла Corning позволяют выпускать самые большие и тонкие ЖК-телевизоры. Подумайте о превосходном качестве изображения на телевизоре с диагональю 60 дюймов и толщиной всего 5 мм — как у смартфона премиум-класса. Стекло Corning Iris™ Glass обеспечивает для этого все возможности, позволяя дизайнерам уменьшать и толщину телевизора, и ширину удерживающей рамки, придавая готовому продукту тонкий и изящный вид. Стекло Corning Iris Glass также идеально подходит для ультратонких и ультраярких компьютерных мониторов последнего поколения.
Для дисплеев мобильных устройств стекла Corning Lotus{TM NXT Glass предоставляют новые степени свободы для дизайна. Благодаря стеклу Corning Lotus NXT Glass устройства с изогнутыми, гибкими или безрамочными дисплеями OLED находятся в пределах досягаемости. В гибких OLED-устройствах используется пластиковая подложка на задней панели, в которую в ходе производственного процесса устанавливается высокотехнологичное стекло для дисплея Corning. Стекло Corning Lotus NXT Glass занимает лидирующие позиции и используется в жестких и гибких OLED-панелях. Оно превосходит конкурентов, позволяет создавать дизайны и обеспечивает качество изображения, которые пользуются спросом у потребителей.
Уникальная история с непревзойденным лидерством в отрасли
Уникальное лидерство в отрасли
Всемирная выставка 1939 года продемонстрировала технологию будущего: телевидение. Телевизор имел электронно-лучевую трубку с круговой разверткой, изготовленную Corning.
К 1950-м годам Corning выпускал стекло для черно-белых телевизоров, которые были почти в каждом доме.
Еще одна революция в дисплеях произошла в 1980-х годах, когда компания Corning разработала формулу и создала технологию производства более точного, стабильного и долговечного стекла для жидкокристаллических дисплеев с активной матрицей. В ходе процесса сплавления, разработанного компанией Corning, производится сверхчистое стекло, которое успешно используется в дисплеях персональных компьютеров, телевизоров и мобильных устройств. Сегодня Corning остается абсолютным лидером в области прецизионного стекла и продолжает его совершенствовать.
Ведущие технологии разроботки и производства стекла
Ведущие технологии разроботки и производства стекла
Платформа доступа к рынку дисплеев использует три наших основных технологии, которые считаются лучшими в мире, и четыре экспертных инженерно-производственных процесса
Узнайте больше о том, как Corning использует уникальный портфолио своей продукции для создания инновационных решений для рынка дисплеев.
Знания и опыт в области стекла
Знания и опыт в области стекла
Corning полагается на свои знания и опыт в области стекла, чтобы создавать стекла с характеристиками, которые требуются для сегодняшних дисплеев и дисплеев завтрашнего дня.
Corning полагается на свои знания и опыт в области стекла, чтобы создавать стекла с характеристиками, которые требуются для сегодняшних дисплеев и дисплеев завтрашнего дня.
Знания и опыт в области оптической физики
Знания и опыт в области оптической физики
Corning применяет свои знания в области оптической физики в таких продуктах, как стекло Corning Iris Glass, для управления распределением света, создавая значительные преимущества для жидкокристаллических дисплеев.
Corning применяет свои знания в области оптической физики в таких продуктах, как стекло Corning Iris Glass, для управления распределением света, создавая значительные преимущества для жидкокристаллических дисплеев.
Процесс сплавления
Процесс сплавления
В процессе сплавления Corning изготавливаются большие, тонкие, практические свободные от примесей листовые стекла для дисплеев, из которых можно получить гибкие дисплеи OLED.
В процессе сплавления Corning изготавливаются большие, тонкие, практические свободные от примесей листовые стекла для дисплеев, из которых можно получить гибкие дисплеи OLED.
Популярные истории о дисплеях
ЖК и OLED: дискуссия о веке стекла #GlassAge
ЖК и OLED: дискуссия о веке стекла #GlassAge
ПодробнееКомпания Corning 165 лет занимается исследованиями в области материалов. Нам интересно следить за недавним всплеском дискуссий о преимуществах технологии OLED по сравнению с ЖК-дисплеями — реальной дискуссией #GlassAge о «Стеклянном веке».
Компания Corning 165 лет занимается исследованиями в области материалов. Нам интересно следить за недавним всплеском дискуссий о преимуществах технологии OLED по сравнению с ЖК-дисплеями — реальной дискуссией #GlassAge о «Стеклянном веке».